(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄

路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,957円
税込単価
8,753円

【特長】・耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです・表面のガラスビーズにより...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用 / 屋外用
  • 反射:
  • 色系統:
    イエロー
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    15.7N/10mm
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 引張強度(N/10mm):
    43
  • JANコード:
    4984834673165
  • 質量(g):
    1260.000
  • トラスココード:
    219-8104
  • 材質1:
    ガラスビーズ散布合成ゴムシート
  • 材質2:
    粘着剤:合成ゴム系

(i)ご注意

  • 施工は暖かい晴れた日、気温10℃以上の環境で実施してください。
  • テープ上でタイヤの切り替えしをするとテープがズレたり、はがれる場合があります。

型番

MT-RHR1005Y 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-RHR1005Y

1個

7,957( 8,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです
・表面のガラスビーズにより反射性能があり、夜間車のライトに反射します
・屋内外の平滑なコンクリート・アスファルトに施工できます
・はくり紙をはがして貼るだけなので、作業が簡単です
【用途】
・駐車場の区画線や工場構内の区分標示に
【材質】
・ガラスビーズ散布合成ゴムシート
・粘着剤:合成ゴム系

(i)ご注意

  • 施工は暖かい晴れた日、気温10℃以上の環境で実施してください。
  • テープ上でタイヤの切り替えしをするとテープがズレたり、はがれる場合があります。

Loading...

MT-RHR1005Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄の型番MT-RHR1005Yのページです。
型番MT-RHR1005Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄

路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄

    路面用ラインテープ NO.952

    路面用ラインテープ NO.952

      ラインテープ 路面用 No.952

      ラインテープ 路面用 No.952

        仮ラインテープ ジスラインテープ

        仮ラインテープ ジスラインテープ

          耐久ラインテープ TL-15シリーズ

          耐久ラインテープ TL-15シリーズ

            50mmx50m ラインテープ

            50mmx50m ラインテープ

              屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

              屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)

                ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)

                  脱塩ビ ラインテープ No.365

                  脱塩ビ ラインテープ No.365

                    脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                    脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                      路面反射ラインテープ MTシリーズ

                      路面反射ラインテープ MTシリーズ

                        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                          アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

                          アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

                            メーカー まつうら工業 寺岡製作所 寺岡製作所 積水樹脂 ダイヤテックス エスコ 岩田製作所 日東エルマテリアル 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 7,957円 2,671円 2,358円 27,480円 2,333円 4,767円 601円 6,357円 3,054円 2,943円 2,185円 13,036円 14,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 100 50 50 150 - 50 70 50 50 50 50 100 50
                            テープ長さ(m) 5 5 5 46 50 50 210 50 50 50 5 20 33
                            テープ厚(mm) 1.6 1.6 1.6 0.5 0.19 0.16 1.3 0.21 0.165 0.165 1.6 0.16 0.142
                            屋内用/屋外用 屋内用 / 屋外用 屋外用 屋外用 屋内用 / 屋外用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 - - -
                            反射 - - - - - - - - -

                            路面反射ラインテープ 100mm×5m 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました