(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,708円
税込単価
11,779円

コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

W502-2の外観1

W502-2の外観1

W502-2の防水平蓋を閉じた状態

W502-2の防水平蓋を閉じた状態

適用ボックス:3ヶ用スイッチボックスプレートねじ付

 

(単位:mm)

 

W502-2の構造・寸法図

W502-2の構造・寸法図

部番部品名箇数摘要
1プレート1黄銅 1.2t ニッケルメッキ、梨地仕上
2ゴムパッキン1非移行性ゴム
3平蓋2黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
4ねじリング2黄銅 ニッケルメッキ
5Oリング2ゴム
6組ボールチェーン2ステンレス
7カシメ金具4黄銅 ニッケルメッキ
8プレートねじ4黄銅 M3.5 ニッケルメッキ
9ねじ用防水ワッシャー4ナイロンシート
 

※定格別のコンセント、防水形プレート、プラグ、防水丸蓋をそれぞれご用意ください。

製品仕様

防水形プレート使用例

防水形プレート使用例

防水形プレートの構造

密閉性能、操作性を向上させた新メカニズム

防水丸蓋組み合わせ

防水丸蓋組み合わせ

コンセント使用時

コンセント使用時

あらかじめ電源コードを通した防水丸蓋を防水形プレートにねじ閉めすることで、プラグ、コンセントを密閉する。平蓋は止金具にかけておくことができる。(保護等級:IP65)

コンセント未使用時

コンセント未使用時

プレートに取り付けてある防水平蓋により、コンセント部を密閉する(保護等級:IP65)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W502-2

10

1個

10,708( 11,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の
性能を持たせることができる防水形プレート。
【特長】
・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。
・平蓋付き。
・高度の密閉性と耐久性を備えている。
・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
・3ヶ用ボックスを使用。
【用途】
・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。
・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。

カタログ

 

W502-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用の型番W502-2のページです。
型番W502-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

    防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

    防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

            防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

            防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

              防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

              防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

                防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                  防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

                  防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                      コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                      コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

                        防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

                        防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

                          コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                          コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 10,708円 8,176円 1,104円 2,480円 1,008円 5,103円 7,538円 1,908円 1,942円 807円 882円 2,147円 594円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - シルバー シルバー - -
                            材質 黄銅 黄銅 新金(アルミ) 新金(アルミ) 新金(アルミ) 黄銅 黄銅 ナイロン ナイロン - - ナイロン -
                            対象埋込コンセント形状 15A/20A(φ34.5) 20A/30A(φ40.5) 平刃形15A/20A(複式横型) 引掛形・抜止形15A(複式横型) UL/CSA認証(φ40.5) 15A/20A(φ34.5) 30A/50A(φ57) φ34.5 φ40.5 平刃形15A/20A(複式) 引掛形/抜止形15A(複式) 複式横型 平刃形15A/20A(複式横型)
                            埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm) 60.5 62 101 101 60.3 60.5 62 60.5 60.5 - - - 101

                            防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP性能はどのくらいになりますか?
                            A
                            使用時・未使用時ともにIP65適合品となります。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました