(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,176円
税込単価
8,994円

コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

防水形プレート(耐じん・噴流形) 専用φ40.5(直径40.5mm)コンセント1ヶ用の仕様

製品イメージ(W701-2)

製品イメージ(W701-2)

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 単重:269.0g
  • 備考:適用ボックス: 中形四角アウトレットボックスと2ヶ用ボックスカバー
  • プレートねじ付

W701-2の寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(W701-2)

寸法図(W701-2)

部番部品名箇数摘要
1プレート1黄銅 1.2t ニッケルメッキ、なし地仕上
2ゴムパッキング1非移行性ゴム
3平蓋1黄銅 ニッケルメッキ、なし地仕上
4ねじリング1黄銅 ニッケルメッキ
5Oリング1ゴム
6組ボールチェーン1ステンレス
7カシメ金具2黄銅 ニッケルメッキ
8プレートねじ4黄銅 M3.5 ニッケルメッキ
9プレートねじ用防水ワッシャー4ナイロンシート

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W701-2

10

1個

8,176( 8,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の
性能を持たせることができる防水形プレート。
【特長】
・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。
・平蓋付き。
・高度の密閉性と耐久性を備えている。
・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
・2ヶ用ボックスを使用。
【用途】
・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、
製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。
・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

W701-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用の型番W701-2のページです。
型番W701-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用

    防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

    防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント  2ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

      コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

          UL/CSA規格コンセント用プレート 新金属製 1ヶ用ボックス用

            防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

            防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

              防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

              防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

                防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

                防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

                  防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                  防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                    コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

                      コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

                      コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

                        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

                        コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

                          コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                          コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 8,176円 10,708円 1,104円 2,480円 1,008円 5,103円 7,538円 1,942円 1,908円 807円 952円 1,136円 594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - シルバー - シルバー -
                            材質 黄銅 黄銅 新金(アルミ) 新金(アルミ) 新金(アルミ) 黄銅 黄銅 ナイロン ナイロン - - - -
                            対象埋込コンセント形状 20A/30A(φ40.5) 15A/20A(φ34.5) 平刃形15A/20A(複式横型) 引掛形・抜止形15A(複式横型) UL/CSA認証(φ40.5) 15A/20A(φ34.5) 30A/50A(φ57) φ40.5 φ34.5 平刃形15A/20A(複式) 平刃形30A/50A/60A(φ57) 引掛形20A/30A(φ40.5) 平刃形15A/20A(複式横型)
                            埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm) 62 60.5 101 101 60.3 60.5 62 60.5 60.5 - 60.5 - 101

                            防水形プレート(耐じん・噴流形)20A・30A埋込コンセント 1ヶ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP性能はどのくらいになりますか?
                            A
                            使用時(別売の防水丸蓋を同時使用)・未使用時(付属の平蓋を使用)ともにIP65適合品となります。

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました