(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

トランス用Sシリーズ屋内標準のケース。【特長】・単相50VAから5KVAまでの...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    その他
  • ケース有無:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TRANSFORMERS BOX トランス用屋内標準ケース Sシリーズの特長

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ:関連画像

S1~S5 標準色:マンセル5Y7/1(新電気色)の寸法図

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ:関連画像

S6 標準色:マンセル5Y7/1(新電気色)の寸法図

型番 適合する参考容量 寸法(mm) 重量
(kg)
配線孔
(φ)
取付穴
(φ)
単相 三相 W H D L A B
S-1 30VA-50VA 125 115 170 160 145 110 1.4 15 M5用
S-2 50VA-200VA 165 165 240 210 190 180 2.3 15 M6用
S-3 300VA-400VA 185 180 270 230 210 200 2.8 15 M6用
S-4 500VA-1KVA 225 210 320 280 255 230 4.0 18 M8用
S-5 1.2KVA-3KVA 300VA-2KVA 265 315 350 320 295 260 6.2 18 M10用
S-6 4KVA-5KVA 395 395 350 450 425 180 9.5 28 M10用
  • ※ S-6アイボルト付(M8)

型番リスト

型番
容量(kVA)
高さ(mm)
寸法 横(mm)
奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1

0.05
113
120
170
10

1個

5,989( 6,588円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トランス用Sシリーズ屋内標準のケース。
【特長】
・単相50VAから5KVAまでのトランス。
・標準色:マンセル5Y7/1(半ツヤ)。
【用途】
・トランスの保護および安全のために。

カタログ

 

Loading...

S-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランス用屋内標準ケース Sシリーズの型番S-1のページです。
型番S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ

トランス用屋内標準ケース Sシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

    ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

      単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

      単相・三相トランス用ケース BKシリーズ

        DPシリーズ ケース入りトランス

        DPシリーズ ケース入りトランス

          ケース入りトランス SCK21シリーズ

          ケース入りトランス SCK21シリーズ

            ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

            ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ

              PAL-Eシリーズ 海外用トランス

              PAL-Eシリーズ 海外用トランス

                豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

                豊澄電源 CD-S海外シリーズ 単相単巻トランス

                  MOUSEシリーズ 海外用トランス

                  MOUSEシリーズ 海外用トランス

                    WORLDシリーズ 海外用トランス

                    WORLDシリーズ 海外用トランス

                      UPシリーズ 携帯用トランス

                      UPシリーズ 携帯用トランス

                        携帯用トランス TBNシリーズ

                        携帯用トランス TBNシリーズ

                          PAL-EPシリーズ 海外用トランス

                          PAL-EPシリーズ 海外用トランス

                            メーカー 相原電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 豊澄電源機器 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機 スワロー電機
                            通常価格 5,989円 19,140円 7,200円 7,518円 9,780円 9,980円 8,484円 19,314円 3,717円 19,200円 26,790円 48,970円 17,990円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 その他 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻 その他 単相/単巻 単相/単巻 単相/単巻
                            ケース有無

                            トランス用屋内標準ケース Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (kVA)
                            高さ
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            奥行き
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました