(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,988円 ~ 7,444円
税込価格
6,587円 ~ 8,188円

UN-FD形 故障検出ユニット。 【特長】・ノーヒューズ断路器または電磁接触器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 機種名:
    故障検出ユニット
  • 用途:
    主回路200V用
  • 接点構成:
    1c

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

故障検出ユニットの外観

UN-FD4

UN-FD4

故障検出ユニットの仕様

品名故障検出
ユニット
形式UN-FD□(CX)
取付単体取付
仕様・機能主回路の
導通モード
(接点溶着)
を検出
AC100V
AC200V
取得規格 
質量[g]120



電磁開閉器
電磁接触器
-
電磁継電器-
サーマルリレー-
その他-

型番リスト

型番
定格電圧(V)
CAN端子付き
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100
CAN端子付き
MS-N10~N400(外置) / MSO-N10SR~N400SR(別置) / S-N10~N400 / SD-N11~N400

1個

7,444( 8,188円 )

5日目

AC200
CAN端子付き
MS-N10~N400(外置) / MSO-N10SR~N400SR(別置) / S-N10~N400 / SD-N11~N400

1個

5,988( 6,587円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UN-FD形 故障検出ユニット。
【特長】
・ノーヒューズ断路器または電磁接触器と組合せて、主回路を遮断することにより負荷の異常電圧を防止。
・電磁開閉器の主回路接点が導通モードで故障したことを検出し、負荷装置の暴走防止用に使用可能。
【用途】
・ソリッドステートコンタクタ用オプション。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

    MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

    MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

      SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

      SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

        MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット

        MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット

          MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N60~N600用

          MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N60~N600用

            MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

            MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

              MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N20/N20TA用

              MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N20/N20TA用

                サージ吸収器ユニット MS-Tシリーズ

                サージ吸収器ユニット MS-Tシリーズ

                  MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                  MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                      MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

                      MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

                        SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2

                        SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2

                          MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                          MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 5,988円 1,235円 1,057円 1,271円 5,557円 1,235円 6,086円 840円 28,657円 660円 560円 1,057円 888円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 補助接点ユニット その他 リセットリリース その他 リセットリリース サージ吸収・吸引ユニット - 端子カバー 充電保護カバー 補助接点ユニット -
                            機種名 故障検出ユニット インタフェイスユニット - 表示灯ユニット リセットリリース インタフェイスユニット リセットリリース サージ吸収器ユニット 電圧検出リレー 端子カバーユニット 充電部保護カバー - サージ吸収器ユニット
                            用途 主回路200V用 操作コイル用 単体取付 可逆式右側用 高感度コンタクタ用 サーマルリレー用 操作コイル用 追加取付 サーマルリレー用 操作コイル用 追加取付 電源検出用 - - 単体用および可逆式左側用 操作コイル用
                            接点構成 1c - 2接点:1a1b - - - - - - - - - -

                            UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました