(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
595円
税込単価
655円

シリアルATA変換用電源アダプタ。【特長】・電源コネクタ(大4pin)をSAT...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリアルATA
  • コネクタ形状:
    4pin(大)オス-SATAメス

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SATA 電源変換アダプタの詳細

SATA 電源変換アダプタ 商品イメージ

SATA 電源変換アダプタ 商品イメージ

SATA 電源変換アダプタ パッケージ

SATA 電源変換アダプタ パッケージ

SATA 電源変換アダプタ 仕様

SATA 電源変換アダプタ 仕様

SATA 電源変換アダプタの仕様

  • コネクタ:4pin(大)オス-SATAメス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-PWSAD

1個

595( 655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリアルATA変換用電源アダプタ。
【特長】
・電源コネクタ(大4pin)をSATAメスに変換するアダプタです。
・SATA対応ハードディスクなどの機器用に使用します。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

TK-PWSADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSADの型番TK-PWSADのページです。
型番TK-PWSADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

    シリアルATA電源ケーブル

    シリアルATA電源ケーブル

      ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

      ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

        一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

        一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

          シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

          シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

            FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル

            FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル

              ファン用電源変換ケーブル

              ファン用電源変換ケーブル

                4ポート電源リブーター

                4ポート電源リブーター

                  CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

                  CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

                    電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)

                    電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)

                      PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)

                      PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)

                        PCPS-NSPシリーズ専用通信ケーブル

                        PCPS-NSPシリーズ専用通信ケーブル

                          メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ATEN ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          通常価格 595円 1,277円 445円 1,388円 2,195円 1,100円 712円 42,647円 1,100円 5,300円 18,400円 4,200円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 シリアルATA 電源ケーブル コネクタ - - - - - - - - -
                          コネクタ形状 4pin(大)オス-SATAメス - - - - - - - - - - -

                          SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSADのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          1. 星5
                            0%
                          2. 星3
                            0%
                          3. 星2
                            0%
                          4. 星1
                            0%
                          SATA電源ケーブルが足りないとき
                          評価 4.0満足度:4.02018/07/01
                          PCのSATA電源が足りないとき、PATAハードディスク電源(4ピン、5V12V)があまっているとき、これだけでSATAドライブに接続できる。一番安あがり。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました