(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドトランス 据置型 RSAシリーズ

スライドトランス 据置型 RSAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,970円
税込単価
24,167円

スライドトランス、RSAシリーズ。【特長】・波形歪が発生しません。・ノイズを発...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    その他
  • 一次電圧(V):
    100
  • 周波数:
    50/60hz
  • 入力電圧(V):
    100
  • 出力電圧(V):
    0-130

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
出力電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSA-3

0.3
130
108
130
3

1個

21,970( 24,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドトランス、RSAシリーズ。
【特長】
・波形歪が発生しません。
・ノイズを発生しません。
・高効率・高力率です。
・瞬時の過負荷に耐えます。
・低コストです。

RSA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドトランス 据置型 RSAシリーズの型番RSA-3のページです。
型番RSA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドトランス 据置型 RSAシリーズ

スライドトランス 据置型 RSAシリーズ

    ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

    ハンディタイプ リコースライドトランス MSシリーズ

      AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

      AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

        トランス EPシリーズ

        トランス EPシリーズ

          トランス NSRシリーズ

          トランス NSRシリーズ

            トランス NYSAシリーズ

            トランス NYSAシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

              トランス NYSBシリーズ

                トランス FRBシリーズ

                トランス FRBシリーズ

                  複巻トランス UPシリーズ

                  複巻トランス UPシリーズ

                    電源トランス CLシリーズ

                    電源トランス CLシリーズ

                      複巻トランス SPAシリーズ

                      複巻トランス SPAシリーズ

                        複巻トランス FRAシリーズ

                        複巻トランス FRAシリーズ

                          複巻トランス SLBシリーズ

                          複巻トランス SLBシリーズ

                            メーカー 東京理工舎 東京理工舎 スワロー電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 相原電機 スワロー電機 相原電機 相原電機 相原電機
                            通常価格 21,970円 68,450円 29,320円 10,350円 2,930円 4,890円 5,030円 6,450円 5,540円 12,500円 8,310円 6,020円 7,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            相数/巻線 その他 その他 単相/単巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻
                            一次電圧(V) 100 100 AC100-110-120-200-220-240 200 200 380 380 200 100 220/200/0 100 100 200
                            周波数 50/60hz - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            出力電圧(V) 0-130 0-130 - - - - - - - - - - -

                            スライドトランス 据置型 RSAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました