照度をデジタルで表示可能な照度計。【特長】・5201:可動式の受光ヘッド(28...
MODEL 5201の外観
測定範囲 | 0.1~19,990 lx |
---|---|
測定レンジ | 199.9/1,999/19,990 lx(オートレンジ) |
表示 | デジタル表示 |
受光素子 | シリコンフォトダイオード |
確度 | ±5%rdg±1dgt |
斜入射光特性 | 6%以下 10°±1.5%以下 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 (JIS C 1609-7.3項に基づき算出) |
可視域相対分光応答感度特性 | 標準比視感度からの外れ:9%以下 |
使用電池 | 006P(角型9V)×1 |
使用条件 | 温度0~40℃・湿度85%以下 |
連続使用可能時間 | 約100時間(オートパワーオフ約20秒) |
外形寸法 | 160(L)×68(W)×32(D)mm |
質量 | 180g(電池含む) |
付属品 | 携帯用ケース,取扱説明書,006P(角型9V)×1 |
MODEL 5202の外観
測定範囲 | 0.1~19,990Lx | |
---|---|---|
測定レンジ | 200/2,000/20,000Lx | |
表示 | デジタル表示 | |
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |
確度 | 200/2,000 | ±4%rdg±5dgt |
20,000 | ±5%rdg±4dgt | |
斜入射光特性 | 30°±3%以下 60°±10%以下 80°±30%以下 (JIS C 1609-7.3項に基づき算出) |
|
使用電池 | 006P(角型9V)×1 | |
使用条件 | 温度0~50℃・湿度80%以下 | |
外形寸法 | 本体 148(L)×71(W)×36(D)mm 受光部 85(L)×67(W)×32(D)mm |
|
コード長さ | 1,050mm | |
質量 | 本体と受光部 約270g(電池含む) | |
付属品 | 携帯用ケース,取扱説明書,006P(角型9V)×1 |
照度をデジタルで表示可能な照度計。
【特長】
・5201:可動式の受光ヘッド(280°回転)。受光素子はシリコンフォトダイオード使用。
・スイッチオン、デジタル表示、データホールド、スイッチオフが1回の操作で全てOKのマルチスイッチの採用。
・JIS規格一般形A級準拠(JISC1609-2006)。
・5202:低照度から高照度まで3レンジ切換え(200/2,000/20,000lx)。
・データホールド機能付き。受光センサと本体が分離形となっており、最適な位置での測定が可能。
・オフセット調整付き。大きな液晶で見やすいデジタル表示。
【用途】
・照度の測定に最適。
照度計 MODEL 5201・5202の型番5202のページです。
型番5202に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました