(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルサポート RP83

ケーブルサポート RP83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,451円
税込単価
2,696円

ラック前面取付け用の整線パーツ。【特長】・材質は鋼線、メッキ処理を施している・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルサポートRP83の外形図と寸法について

ケーブルサポートRP83の寸法図

ケーブルサポートRP83の寸法図

単位:mm

品番WH重量(kg)
RP83-04480350.2

RP83の適応タイプ

ITN、 ITO、 ITA、ITS、 CSMT、 DGT、DET、WLRT、SMCT、SMCKT、CORT、SCRVT

この商品の使用上の注意

  • ※ リアマウントアングル付のラックの場合は、背面への取付が可能です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP83-04

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック前面取付け用の整線パーツ。
【特長】
・材質は鋼線、メッキ処理を施している
・取付けねじ付属
【用途】
・キャビネット内部の入出力線、制御線等の 整理・集中化にご利用ください

カタログ

 

RP83-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルサポート RP83の型番RP83-04のページです。
型番RP83-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルサポート RP83

ケーブルサポート RP83

    ケーブルサポート RP83D

    ケーブルサポート RP83D

      化粧ねじ RP74

      化粧ねじ RP74

        ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

        ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

          引出し RP97

          引出し RP97

            木板ベース RP29

            木板ベース RP29

              フロアースタンド固定金具 RP□731

              フロアースタンド固定金具 RP□731

                メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                通常価格 2,451円 985円 2,345円 5,387円 29,784円 8,279円 2,904円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   9日目  
                種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品
                商品タイプ 前面取付 側面取付 ねじ径M5 - - - 連結用
                適応タイプ HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA 全機種 全機種 全機種 HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT -

                ケーブルサポート RP83のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました