(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチユニット RP86

スイッチユニット RP86

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,529円
税込単価
4,982円

電源操作スイッチ【特長】 ●ラックの柱(ポスト)又はマウントアングルに取付けて...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP86

1個

4,529( 4,982円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源操作スイッチ

【特長】
 ●ラックの柱(ポスト)又はマウントアングルに取付けて換気扇の電源操作を前面で行います。
【仕様】
 ●材質:鋼板
 ●板厚:1.6mm
 ●表面処理:メッキ(黒)
 ●スイッチ:250V 6A

RP86で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチユニット RP86の型番RP86のページです。
型番RP86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチユニット RP86

スイッチユニット RP86

    ケーブルサポート RP83

    ケーブルサポート RP83

      ケーブルサポート RP83D

      ケーブルサポート RP83D

        化粧ねじ RP74

        化粧ねじ RP74

          引出し RP97

          引出し RP97

            木板ベース RP29

            木板ベース RP29

              ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

              ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

                フロアースタンド固定金具 RP□731

                フロアースタンド固定金具 RP□731

                  メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                  通常価格 4,529円 2,451円 985円 2,345円 29,784円 8,279円 5,387円 2,904円
                  通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   9日目  
                  種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                  商品タイプ 250V 6A 前面取付 側面取付 ねじ径M5 - - - 連結用
                  適応タイプ HDVT / NDT / CSLT / CSMT / SMCT HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA 全機種 全機種 HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT 全機種 -
                  適応ラック寸法(mm) W700以上 - - - - - - -

                  スイッチユニット RP86のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました