(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD-K2
スマート分岐ブレーカ取付板 TD スマートブブレーカトリツケイタTD

スマート分岐ブレーカ取付板 TD TD-K2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,899円
税込単価
27,389円

【特長】・スマートブレーカ(ZCS、NCS、NCBタイプ)の取り付けにご使用く...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • タテ寸法(mm):
    108
  • 板厚(mm):
    1.2
  • 材質:
    鋼板

Loading...

TD-K2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-K2

602

1個

24,899( 27,389円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートブレーカ(ZCS、NCS、NCBタイプ)の取り付けにご使用ください。
・分割使用できます。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:1.2mm

商品担当おすすめ

TD-K2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート分岐ブレーカ取付板 TDの型番TD-K2のページです。
型番TD-K2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマート分岐ブレーカ取付板 TD

スマート分岐ブレーカ取付板 TD

    現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

    現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

      RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

      RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

        セパレータ SEP

        セパレータ SEP

          UPCシリーズ用取付ベース

          UPCシリーズ用取付ベース

            アルミ取付ベース AWCシリーズ

            アルミ取付ベース AWCシリーズ

              スリムブレーカ用渡りバー(中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー)

              スリムブレーカ用渡りバー(中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー)

                BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース

                  スタットレットボックス用 仕切板

                  スタットレットボックス用 仕切板

                    BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                    BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                      鉄アウトレットボックス用 仕切板

                      鉄アウトレットボックス用 仕切板

                        四角コンクリートボックス用 仕切板

                        四角コンクリートボックス用 仕切板

                          八角コンクリートボックス用 仕切板

                          八角コンクリートボックス用 仕切板

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 2,667円 915円 1,353円 838円 1,323円 275円 294円 174円 162円 8,472円 202円 148円 152円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 金具 金具
                            タテ寸法(mm) 108 110 - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 1.2 3.0 1.6 1.6 - - - - - - - - -
                            材質 鋼板 ABS樹脂 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) - - - - - - - - -

                            スマート分岐ブレーカ取付板 TDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD-K2-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)

                            2,667円

                            ( 2,934円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            301

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました