(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP88-VH400L
ダクト RP88〈垂直配線用〉 ダクトスイチョクハイセンヨウ

ダクト RP88〈垂直配線用〉 RP88-VH400L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,510円
税込単価
4,961円

【特長】・ラックのマウントアングルに取付けてケーブルを整理します・配線する長さ...

詳細情報を確認する

Loading...

RP88-VH400L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル収納本数(本(約))
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP88-VH400L

72
H400xW88xD88

1個

4,510( 4,961円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックのマウントアングルに取付けてケーブルを整理します
・配線する長さに応じて組合わせてご使用ください
【仕様】
・材質:ラック取付金具/鋼板 ダクト、カバー/樹脂
・板厚:ラック取付金具/1.6mm
・色:ラック取付金具/N-1(半ツヤ)ダクト、カバー/黒
・付属:取付ねじ

RP88-VH400Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクト RP88〈垂直配線用〉の型番RP88-VH400Lのページです。
型番RP88-VH400Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト RP88〈垂直配線用〉

ダクト RP88〈垂直配線用〉

    ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

    ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

      引出し RP97

      引出し RP97

        ケーブルサポート RP83

        ケーブルサポート RP83

          ケーブルサポート RP83D

          ケーブルサポート RP83D

            化粧ねじ RP74

            化粧ねじ RP74

              木板ベース RP29

              木板ベース RP29

                メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                通常価格 4,182円 5,387円 29,784円 2,451円 985円 2,345円 8,279円
                通常出荷日 9日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台
                適応タイプ HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / SCRVT 全機種 全機種 HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA 全機種 HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / SCRVT / CORT

                ダクト RP88〈垂直配線用〉のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                RP88-VH400S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ケーブル収納本数
                (本(約))
                寸法
                (mm)

                4,182円

                ( 4,600円 )
                1個 -

                9日目

                60H400xW60xD88

                ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました