(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JTZ2010-25
チャンネルベース(基台) JTZ チャンネルベースJTZ

チャンネルベース(基台) JTZ JTZ2010-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,132円
税込単価
26,545円

【特長】・自立キャビネットに対応したチャンネルベースです。(J、JO、JOM)...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    200
  • 板厚(mm):
    3.2
  • 材質:
    鋼板(SPHC)

Loading...

JTZ2010-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質鋼板(SPHC)
板厚t3.2
表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
適用屋内・屋外専用

外観図

チャンネルベース(基台) JTZ 外観図

規格表

チャンネルベース(基台) JTZ 規格表
  • ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTZ2010-25

1000
250
ベージュ(5Y7/1)
適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 250mm

1個

24,132( 26,545円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立キャビネットに対応したチャンネルベースです。(J、JO、JOM)
・前面化粧板付
・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
・耐震性に優れています。
・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
【仕様】
・材質:鋼板(SPHC)/板厚:3.2mm
・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装、クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
・適用:屋内・屋外専用

カタログ

 

JTZ2010-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルベース(基台) JTZの型番JTZ2010-25のページです。
型番JTZ2010-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルベース(基台) JTZ

チャンネルベース(基台) JTZ

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

      給電ポール (ベース付)

      給電ポール (ベース付)

        給電ポール (ベース付) ショート

        給電ポール (ベース付) ショート

          給電ポール (ベース付) EV・PHV用

          給電ポール (ベース付) EV・PHV用

            ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

            ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

              EX-2Z E用自立用基台

              EX-2Z E用自立用基台

                EX-1Z E用自立用基台

                EX-1Z E用自立用基台

                  RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

                  RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

                    チルトレッグ TLシリーズ

                    チルトレッグ TLシリーズ

                      仮設単管スタンド

                      仮設単管スタンド

                        給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                        給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                          ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                          ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 21,826円 36,214円 32,201円 31,973円 40,321円 7,605円 24,089円 14,399円 3,727円 367円 12,811円 27,846円 1,152円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            用途 基台 その他 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド 基台 基台 基台 その他 その他 スタンド ポールスタンド ポールスタンド
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 200 100 1100 500 1100 100 200 100 20 46 1000~1280 850 6300
                            板厚(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質 鋼板(SPHC) - - - - - - - - - - - -

                            チャンネルベース(基台) JTZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTZ2010-25K
                            JTZ2010-35
                            JTZ2010-35K
                            JTZ2010-50
                            JTZ2010-50K
                            JTZ2012-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            備考

                            24,132円

                            ( 26,545円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1000250クリーム(2.5Y9/1)適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 250mm

                            30,999円

                            ( 34,099円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1000350ベージュ(5Y7/1)適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 350mm

                            30,999円

                            ( 34,099円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1000350クリーム(2.5Y9/1)適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 350mm

                            44,850円

                            ( 49,335円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1000500ベージュ(5Y7/1)適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 500mm

                            44,850円

                            ( 49,335円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1000500クリーム(2.5Y9/1)適応キャビネット :ヨコ 1000 x フカサ 500mm

                            34,321円

                            ( 37,753円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1200250ベージュ(5Y7/1)適応キャビネット :ヨコ 1200 x フカサ 250mm

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました