(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,878円 ~ 5,139円
税込価格
2,066円 ~ 5,653円

キャビネットの外装パーツ【特長】・適用ポール径:Φ100~140(ポール径10...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ダクト用パーツ
  • フカサ寸法(mm):
    36
  • 耐荷重(kg):
    120
  • 適用ポール径(mm):
    φ100 ~ 140

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

ポール用金具の特長

ポール用金具の外観

ポール用金具の外観

ポール用金具の寸法図

ポール用金具の寸法図

品番適用寸法(mm)
キャビネット
ヨコ幅(mm)
バンド幅ABCDEFN
PM 30300幅20mm
以下の
バンド用
22020032222
PM 4040032030032222004
PM 5050042040032223002306
PM 30W300幅25mm
以下の
バンド用
22020038272
PM 40W40032030038272004
PM 50W50042040038273002306
PMS 30W300幅25mm
以下の
バンド用
22020038272
PMS 40W40032030038272004
PMS 50W50042040038273002306

型番リスト

型番
タテ寸法(mm)
ヨコ寸法(mm)
材質
板厚(mm)
表面処理
適用バンド幅(mm)
適用キャビネット ヨコ幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
220
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
20以下
300
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

1,878( 2,066円 )

3日目

38
220
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
25以下
300
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

1,983( 2,181円 )

3日目

32
320
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
20以下
400
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

2,088( 2,297円 )

3日目

38
320
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
25以下
400
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

2,461( 2,707円 )

3日目

32
420
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
20以下
500
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

2,255( 2,481円 )

3日目

38
420
鋼板(SPHC)
3.2
溶融亜鉛メッキ
25以下
500
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

2,667( 2,934円 )

3日目

38
220
ステンレス(SUS304)
3.0
-
25以下
300
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

4,109( 4,520円 )

3日目

38
320
ステンレス(SUS304)
3.0
-
25以下
400
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

4,727( 5,200円 )

3日目

38
420
ステンレス(SUS304)
3.0
-
25以下
500
セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

1個

5,139( 5,653円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットの外装パーツ
【特長】
・適用ポール径:Φ100~140(ポール径100~140mm)
・耐荷重120Kg
・PM:材質/鋼板(SPHC)板厚:3.2mm、表面処理/溶融亜鉛メッキ
・PMS:材質/ステンレス(SUS304)板厚:3.0mm
・セット内容:金具2個、取付ボルト付(PM(S)30(W):4本、PM(S)40~50(W):8本)
【用途】
・キャビネット等をバンドでポールに取り付ける際に使用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

    ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

    ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

      ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

      ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

        コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

        コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

          コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

          コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

            仮設用金具 KM

            仮設用金具 KM

              ステンレス製盤取付金具 SKM

              ステンレス製盤取付金具 SKM

                インターロックプラグ用金具

                インターロックプラグ用金具

                  シリコンバンド SIBシリーズ

                  シリコンバンド SIBシリーズ

                    ボックス後付け金具 (PC板用)

                    ボックス後付け金具 (PC板用)

                      固定金具 (積算電力計取付板用)

                      固定金具 (積算電力計取付板用)

                        固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

                        固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

                          ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

                          ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 大和電業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,878円 5,289円 6,989円 5,289円 3,079円 1,983円 5,289円 6,337円 328円 456円 1,145円 2,325円 1,263円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ダクト用パーツ ボルト ボルト ケーブル用パーツ ケーブル用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ アダプター ケーブル用パーツ ボルト カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠
                            フカサ寸法(mm) 36 71 - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 120 100 150 150 150 140 140 - - - - - -
                            適用ポール径(mm) φ100 ~ 140 - φ48 ~ 140 - - - - - - - - - -

                            ポール用金具(バンド締め) PM・PMSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            キャビネットのポール取付用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                            PMS40Wの購入で、付属ボルト径が不明だったので参考に記載
                            ボルトはM8x20、N、W、S、リングパッキン。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました