(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロントパネルA RKPシリーズ

フロントパネルA RKPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,905円 1,784円
税込単価
3,196円 1,962円

サブラックRKU/RKU2シリーズ用の前面パネル。【特長】・サブラックRKU/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル・台
  • 幅(mm):
    405.8
  • 奥行(mm):
    3
  • 色/外装処理:
    B2アルマイト
  • 主要材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

フロントパネルA RKPシリーズの仕様

製品イメージ

製品イメージ

取付例

取付例

製品仕様

型番
(mm)
高さ
(mm)
奥行
(mm)
色/外装処理主要材質適合製品型番仕様質量
(kg)
RKP-10AFPN405.8883B2アルマイトアルミRKU-10□□A RKU2-10□□ RMU-10□□-0.29
RKP-13AFPN405.8121.63B2アルマイトアルミRKU-13□□A RKU2-13□□ RMU-13□□-0.4
RKP-15AFPN405.81383B2アルマイトアルミRKU-15□□A RKU2-15□□ RMU-15□□-0.45
RKP-17AFPN405.81663B2アルマイトアルミRKU-17□□A RKU2-17□□ RMU-17□□-0.55
RKP-20AFPN405.81883B2アルマイトアルミRKU-20□□A RKU2-20□□ RMU-20□□-0.62
RKP-22AFPN405.8210.53B2アルマイトアルミRKU-22□□A RKU2-22□□ RMU-22□□-0.69
RKP-25AFPN405.82383B2アルマイトアルミRKU-25□□A RKU2-25□□ RMU-25□□-0.78
RKP-30AFPN405.82883B2アルマイトアルミRKU-30□□A RKU2-30□□ RMU-30□□-0.95
RKP-35AFPN405.83383B2アルマイトアルミRKU-35□□A RKU2-35□□ RMU-35□□-1.11
RKP-40AFPN405.83883B2アルマイトアルミRKU-40□□A RKU2-40□□ RMU-40□□-1.28

型番リスト

型番
適合製品シリーズ名
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKP-20AFPN

RMU-20□□ / RKU-20□□A / RKU2-20□□
188
10

1個

2,905円

1,784

( 1,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サブラックRKU/RKU2シリーズ用の前面パネル。
【特長】
・サブラックRKU/RKU2シリーズ用のアクセサリー。
・操作部品I/O用コネクタ等を取り付けられる固定型フロントパネル。
・本パネルは平板形状で、穴あけ加工が容易。
・リヤ部にも使用可能。
・RKUシリーズの前後にM3ネジで取付け。
【用途】
・サブラックの前板が必要な場合に利用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

RKP-20AFPNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロントパネルA RKPシリーズの型番RKP-20AFPNのページです。
型番RKP-20AFPNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロントパネルA RKPシリーズ

フロントパネルA RKPシリーズ

    コネクタフレームG RKPシリーズ

    コネクタフレームG RKPシリーズ

      SHF用ブラケット RKPシリーズ

      SHF用ブラケット RKPシリーズ

        ガイドフレームC RKPシリーズ

        ガイドフレームC RKPシリーズ

          ヒンジ RKPシリーズ

          ヒンジ RKPシリーズ

            NKP型放熱用ラックパネル

            NKP型放熱用ラックパネル

              リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

              リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

                ラックマウントアングル RSEシリーズ

                ラックマウントアングル RSEシリーズ

                  EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                  EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                    スライドレール RD64シリーズ

                    スライドレール RD64シリーズ

                      電源サブラック RD86シリーズ

                      電源サブラック RD86シリーズ

                        EIAラック収納棚 HREシリーズ

                        EIAラック収納棚 HREシリーズ

                          JISラック収納棚 HRJシリーズ

                          JISラック収納棚 HRJシリーズ

                            メーカー 摂津金属工業 摂津金属工業 摂津金属工業 摂津金属工業 摂津金属工業 タカチ電機工業 パンドウイット タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,905円 4,644円 1,196円 1,895円 2,888円 1,850円 8,239円 1,099円 15,050円 9,447円 48,788円 6,880円 6,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パネル・台 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 フレーム・レール 電源部品 パネル・台 パネル・台
                            幅(mm) 405.8 402 6.7 404 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 3 25.6 28.7 28.7 - - - - - - - - -
                            色/外装処理 B2アルマイト B2アルマイト サテライト処理 B2アルマイト サテライト処理・ブラック - - - - - - - -
                            主要材質 アルミ アルミ 亜鉛ダイキャスト(ブラケット)/ ステンレススチール(バーナット) アルミ 亜鉛ダイキャスト - - - - - - - -

                            フロントパネルA RKPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 色は何色ですか?
                            A
                            あまり光沢のないアルミの色になります。

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました