(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボスマーカー(ステンレステープ用)

エンボスマーカー(ステンレステープ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
165,000円
税込単価
181,500円

【商品仕様】・ステンレスバンドに刻印ができます。・全長…265mm・バンドサイ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    285
  • 幅(mm):
    95
  • ケースサイズ:
    320×130×130mm
  • 厚み(mm):
    0.2
  • バンドサイズ:
    12.7mm×0.13mm×6m
  • バンド材質:
    ステンレス
  • 付属品:
    バンド2巻、エンボス文字盤2個(各1個ずつ装着済)
  • 重量:
    1kg
  • 高さ(mm):
    100
  • 型番:
    ID4002
  • メーカー:
    BAND-IT(バンド・イット)

(i)ご注意

型番

EA983XB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

エンボスマーカー(ステンレステープ用) 取扱説明書

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983XB

1個

165,000( 181,500円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスバンドに刻印ができます。
・全長…265mm
・バンドサイズ…12.7mm×0.13mm×6m
・バンド材質…ステンレス
・バンド2巻付
・重量…540g
・JAN:4518340726239

(i)ご注意

EA983XBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンボスマーカー(ステンレステープ用)の型番EA983XBのページです。
型番EA983XBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボスマーカー(ステンレステープ用)

エンボスマーカー(ステンレステープ用)

    1/4" - 3/4"  バンドツール

    1/4" - 3/4" バンドツール

      3/4" -1・1/4" バンドツール

      3/4" -1・1/4" バンドツール

        ステンレスバンド

        ステンレスバンド

          30m 自在バンド(ステンレス製)

          30m 自在バンド(ステンレス製)

            2方向挿入タイプステンレス固定具

            2方向挿入タイプステンレス固定具

              TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)

              TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)

                スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                  1" x 30m バンド(201ステンレス製)

                  1" x 30m バンド(201ステンレス製)

                    30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

                    30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

                      30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

                      30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

                        ソーラー用メタルクリップ

                        ソーラー用メタルクリップ

                          金属製チャンネル用マウント

                          金属製チャンネル用マウント

                            メーカー エスコ エスコ エスコ JAPPY エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ エスコ エスコ エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 165,000円 39,340円 202,890円 2,998円 18,610円 12,352円 4,300円 19,390円 82,190円 21,300円 26,290円 9,980円 5,997円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 285 - - 50000 - 18 45 172.5 - - - 22.4 40
                            幅(mm) 95 - - - - 18 9 19.3 - - - 14.2 37
                            ケースサイズ 320×130×130mm - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            バンドサイズ 12.7mm×0.13mm×6m - - - - - - - - - - - -

                            エンボスマーカー(ステンレステープ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました