(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

【特長】・取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

533855

10

1個

803( 883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
・直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
【用途】
・ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに。
【商品仕様】
・色:クリアー
・幅(mm):9
・長さ(mm):320
・厚さ(mm):1.3
・引張強度(N):-
・最大結束径(mm):85
・袋入数(本):20
・適合ストラップ
・使用温度範囲:-20~60℃
・JANコード:4048962229561
・トラスココード:787-0248
・質量:54g
【材質/仕上】
・特注ポリウレタンエラストマーなど

533855で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)の型番533855のページです。
型番533855に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)

    フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)

    フィッシャー ケーブルフィックス ブラック (20本入)

      マーキングタイ ML100 500本入

      マーキングタイ ML100 500本入

        マーキングタイ MK100 100本入

        マーキングタイ MK100 100本入

          フリータイ FF275 白 100本入

          フリータイ FF275 白 100本入

            SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

            SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

              ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

              ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

                マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

                マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)

                  フリータイ FF275W 黒 100本入

                  フリータイ FF275W 黒 100本入

                    マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒

                    マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒

                      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

                      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

                        マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

                        マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

                          マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

                          マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

                            メーカー フィッシャー フィッシャー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 SapiSelco トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 803円 803円 11,477円 2,134円 3,514円 2,114円 3,578円 902円 3,209円 908円 3,218円 2,976円 7,283円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   6日目   4日目   2日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  

                            フィッシャー ケーブルフィックス クリアー (20本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました