(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,749円
税込単価
11,824円

1組のPS/2キーボード・USBマウス・ディスプレイを2台のパソコンで切替共有...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

パソコン自動切替器(2:1)

パソコン自動切替器(2:1)

パソコン自動切替器(2:1)の外観

パソコン自動切替器(2:1)の外観

パソコン自動切替器(2:1)の接続図

パソコン自動切替器(2:1)の接続図

パソコン自動切替器(2:1) パッケージ

パソコン自動切替器(2:1) パッケージ

  • 切替内容が2:1の機器。
  • USB、PS/2どちらでも接続可能。
  • Windows 10に対応。
  • 別途ドライバをインストールすれば、Windows 8.1に対応。
  • 別途ドライバをインストールすれば、Windows 8に対応。
  • Windows 7に対応。
  • Windows Vistaに対応。
  • Windows XPに対応。
  • Windows Server 2003/R2に対応。
  • Windows Server 2008/R2に対応。
  • Windows Server 2012/R2に対応。
  • Windows Server 2016に対応。
  • Linuxに対応。

製品仕様

特長

  • キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用し、接続も簡単で見た目も綺麗に配線可能。
  • ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することが可能。
  • オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能。
  • 高解像度2,048×1,536ドットまで表示可能。
  • パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要。

製品仕様

対応解像度解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
インターフェース【パソコン用】
オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×2
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
【コンソール用】
オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
付属パソコン用ケーブル【パソコン用】
キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1
マウス用/USB Aコネクタオス×1
ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1
【切替器用】
オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
付属コンソール用ケーブル【コンソール用】
キーボード用/ミニDIN6pinコネクタメス×1
マウス用/USB Aコネクタメス×1
ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
【切替器用】
オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1
※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化
消費電力動作電圧-PS/2ポートから電源供給/DC+5V
消費電流/210mA(最大)
切替方式ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え
動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズW120×D80×H25mm(本体サイズ)
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書

対応機種

対応パソコンWindows搭載(DOS/V)デスクトップパソコン
※PS/2キーボードコネクタ・USBコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
※ノートパソコンには対応しておりません。
対応キーボードPS/2キーボード(ミニDIN6pinコネクタ)
対応マウスUSBマウス
※Bluetoothマウスは非対応です。
対応ディスプレイミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016
Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-KVM2LXN

1個

10,749( 11,824円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1組のPS/2キーボード・USBマウス・ディスプレイを2台のパソコンで切替共有。
【特長】
・ボタン切替可能なパソコン自動切替器。
・切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作、瞬時に2台のパソコンを切り替え。
・本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認可能。
・接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能。
・キーボードポートをエミュレーションし、再起動時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
・[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することが可能。
・[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用可能。
・接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

SW-KVM2LXNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXNの型番SW-KVM2LXNのページです。
型番SW-KVM2LXNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

      USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

      USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

        ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

        ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

          HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

          HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

            DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU

            DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU

              パソコン自動切替器(8:1)

              パソコン自動切替器(8:1)

                DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)

                DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)

                  PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

                  PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                      ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1)

                      ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1)

                        デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

                        デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

                          2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

                          2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ATEN
                            通常価格 10,749円 11,187円 26,966円 17,199円 17,751円 32,518円 62,386円 83,202円 35,691円 39,497円 13,115円 57,695円 14,714円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  

                            パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました