(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

【特長】・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいた...

詳細情報を確認する

型番

TAP-TSH305N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-TSH305N

1個

1,109( 1,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
・恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
・安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
・接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
【商品仕様】
・定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
・プラグ仕様:2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
・差込口:2P・3個口
・電源コード長:0.5m
・本体サイズ:W88×D44×H21mm
・付属品:ネームタグ×3
・JAN:4969887836316

TAP-TSH305Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)の型番TAP-TSH305Nのページです。
型番TAP-TSH305Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

    火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

      火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

        火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

        火災予防安全タップ(2P・4個口・3m・ブラック)

          火災予防安全タップ

          火災予防安全タップ

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

            火災予防安全タップ(2P・3個口・2m・ホワイト) TAP-TSH32SWN

              電源タップ(2P・3個口・5m)

              電源タップ(2P・3個口・5m)

                工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                工事物件タップ(3P・6個口・0.3m)

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                  火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)

                    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト

                    シャッタータップ/雷ガード/3個口/2m/ホワイト

                      平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                      平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                        プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                        プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                          電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                          電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 1,109円 1,410円 4,018円 1,641円 1,407円 1,571円 2,808円 6,133円 2,279円 1,637円 447円 1,632円 1,546円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            火災予防安全タップ(2P・3個口・0.5m・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました