(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

壁コンセントへ直接挿して使用できる集中スイッチ付きのシンプルなデザインタップ。...

詳細情報を確認する

型番

TAP-B52W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

便利タップ(集中スイッチ付き)

便利タップ(集中スイッチ付き)

便利タップ(集中スイッチ付き)の寸法図

便利タップ(集中スイッチ付き)の寸法図

便利タップ(集中スイッチ付き) パッケージ

便利タップ(集中スイッチ付き) パッケージ

  • 接続した機器を一度にON・OFFできる。
  • 通電状態が一目でわかるランプ付のスイッチなので、機器の消し忘れがない。
  • 使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ火事などの事故防止が可能、感電防止効果あり。

製品仕様

特長

  • PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。

製品仕様

カラーホワイト
定格容量15A・125V(1,500Wまで)
プラグ仕様2P
差込口2P・3個口(シャッター付き)
スイッチ集中スイッチ付き(グリーンLED)
本体サイズW64.5×D22(突起物含まず)×H128mm
重量118g
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-B52W

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁コンセントへ直接挿して使用できる集中スイッチ付きのシンプルなデザインタップ。
【特長】
・スイッチには省電力グリーンLEDランプを使用しているため、長寿命。
・ホコリ防止シャッターにより、トラッキング火災予防にも効果的。
・シンプルなデザインで、ホワイトカラーに清潔感も感じさせる仕上がり。
・壁コンセントに直挿し可能。
・3個の差し込み口のうち1個は、下部から差し込む構造なので邪魔にならない。

TAP-B52Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)の型番TAP-B52Wのページです。
型番TAP-B52Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

    便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

    便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

      スリムタップ(集中スイッチ付)

      スリムタップ(集中スイッチ付)

        プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

        プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

          OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

          OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

            電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

            電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

              OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

              OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                電源タップ(2P・3個口・5m)

                  電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                  電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N

                    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                    OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                      電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

                        工事物件タップ(3P・2個口)

                        工事物件タップ(3P・2個口)

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器
                            通常価格 1,230円 2,512円 3,058円 1,632円 5,373円 3,412円 2,366円 2,808円 1,546円 1,277円 1,467円 3,288円 2,517円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ

                            便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました