(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型【100個入り】

ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円

主に屋内での結束に適したケーブルタイ。【特長】・汎用性の高いカラータイプ。・電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRCVR-368OD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ケーブルタイ 幅4.8×長さ368mm最大結束φ105(直径105mm)ODの詳細

ケーブルタイ ODの製品イメージ

ケーブルタイ ODの製品イメージ

ケーブルタイ 幅4.8×長さ368mm最大結束φ105(直径105mm)OD TRCVR-368ODの仕様

 

(単位:mm)

 

TRCVR-368ODの寸法図

TRCVR-368ODの寸法図

  • 屋内用
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 色:OD
  • 幅:4.8mm
  • 長さ:368mm
  • 厚さ:1.6mm
  • 最大結束径:105mm
  • 引張強度:215.6N
  • 材質:ナイロン66
  • 質量/質量単位:270g
  • 製造国:台湾

使用上の注意

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 使用する環境(屋外/屋内)を確認してください。
  • ※ 使用環境の温度(℃)、または結束する物の温度(℃)も確認してください。
  • ※ 結束するサイズ(幅×長さ×厚み)(mm)を選んでください。
  • ※ カラータイプもあります。
  • ※ 導電仕様もあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCVR-368OD

1パック

100個入り

2,162( 2,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主に屋内での結束に適したケーブルタイ。
【特長】
・汎用性の高いカラータイプ。
・電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることが可能。
・ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利。
・一度締めると、切断しない限り外すことは不可能。
・使用温度範囲:-40~+80℃。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に使用。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

TRCVR-368ODで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型の型番TRCVR-368ODのページです。
型番TRCVR-368ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

    ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

    ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

      ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

      ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

        ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

        ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

          ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

          ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

            高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

            高強度ケーブルタイ 12.7×380mm 最大結束径105mm 標準型 50本

              ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

              ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

                ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

                ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

                  ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

                  ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

                    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

                    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

                      ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

                      ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

                        ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

                        ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

                          イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                          イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,162円 3,302円 1,785円 1,468円 510円 4,260円 26,800円 11,025円 3,578円 7,710円 17,868円 6,450円 857円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  

                            ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました