(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,218円
税込単価
3,540円

識別や表示ができる長さ200mmのマーキングタイ。【特長】・結束した電線やケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRMCU200SS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マーキングタイ 長さ200mm(100本入)の詳細

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイ 長さ200mm(100本入)TRMCU200SSの仕様

 

(単位:mm)

 

TRMCU200SSの寸法図

TRMCU200SSの寸法図

  • 屋内用
  • 印字方法:油性ペン
  • UL規格品
  • 幅:2.5mm
  • 長さ:200mm
  • 厚さ:1.1mm
  • 最大結束径:50mm
  • 引張強度:78.4N
  • 材質:ナイロン66
  • 質量/質量単位:85g
  • 製造国:台湾
  • ※ 対象は製品本体とし、梱包/付属品は含みません。
  • ※ 「-」は含有されていないことを表します。
  • ※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1重量%として換算されます。

使用上の注意

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 使用する環境(屋外/屋内)を確認してください。
  • ※ 使用環境の温度(℃)、または結束する物の温度(℃)も確認してください。
  • ※ 結束するサイズ(幅×長さ×厚み)(mm)を選んでください。
  • ※ カラータイプもあります。
  • ※ 導電仕様もあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRMCU200SS

1個

3,218( 3,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

識別や表示ができる長さ200mmのマーキングタイ。
【特長】
・結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込みやシール貼付にて識別、表示が可能。
・色:白。
・一度締めると、切断しない限り外すことは不可能。
・使用温度範囲:-40~+80℃。
・書き込みスペース(縦×横):25×8mm。
【用途】
・結束した電線やケーブルなどを識別したいときに便利。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

TRMCU200SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SSの型番TRMCU200SSのページです。
型番TRMCU200SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

      マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

      マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

        マーキングタイ MK100 100本入

        マーキングタイ MK100 100本入

          マーキングタイ 長さ270mm

          マーキングタイ 長さ270mm

            マーキングタイ ML100 500本入

            マーキングタイ ML100 500本入

              SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

              SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

                東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

                東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

                  結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

                  結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック

                    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                      HellermannTyton 結束バンド 100, 150, 200 mm, 黒 T-Series

                      HellermannTyton 結束バンド 100, 150, 200 mm, 黒 T-Series

                        SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

                        SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

                          マーキングタイ MK100/ML100

                          マーキングタイ MK100/ML100

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 東京硝子器械 SapiSelco 東京硝子器械 ユタカメイク 東京硝子器械 ヘラマンタイトン SapiSelco 東京硝子器械
                            通常価格 3,218円 2,976円 7,283円 2,134円 5,533円 11,477円 4,566円 2,134円 462円 2,134円 6,524円 2,114円 2,134円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   6日目   2日目   6日目   1日目   6日目   5日目   4日目   6日目  

                            マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました