(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングタイ 長さ270mm

マーキングタイ 長さ270mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,533円
税込単価
6,086円

結束した電線やケーブルなどの識別に最適なマーキングタイ。【特長】・結束した電線...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRMCU270 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO マーキングタイ 長さ270mm(100本入)の仕様

  • 屋内用
  • 色:白
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • 印字方法:油性ペン
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾
マーキングタイ 長さ270mm:関連画像

TRUSCO マーキングタイ 長さ270mm(100本入)の外観

マーキングタイ 長さ270mm:関連画像

TRUSCO マーキングタイ 長さ270mm(100本入)の寸法図

マーキングタイ 長さ270mm:関連画像

TRMCUシリーズ

品番 幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
TRMCU270 4.6×270 1.3 75 215.6

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRMCU270

1個

5,533( 6,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

結束した電線やケーブルなどの識別に最適なマーキングタイ。
【特長】
・結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示。
【用途】
・結束した電線やケーブルなどの識別。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

TRMCU270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ 長さ270mmの型番TRMCU270のページです。
型番TRMCU270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ 長さ270mm

マーキングタイ 長さ270mm

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

        マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

          HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 18mm, 幅 12 mm, 黒

          HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 18mm, 幅 12 mm, 黒

            マーキングタイ 白

            マーキングタイ 白

              セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

              セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

                パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

                パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

                  HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 25mm, 幅 14.5 mm, 黒

                  HellermannTyton 結束バンドベース KR, 長さ 25mm, 幅 14.5 mm, 黒

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                      スパイラルチューブ 長さ 10m

                      スパイラルチューブ 長さ 10m

                        ヘラマンタイトン 黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465

                        ヘラマンタイトン 黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465

                          ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

                          ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン トラスコ中山 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 5,533円 3,218円 2,976円 7,283円 86円 977円 1,439円 13,103円 140円 48円 540円 28円 77円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目  

                            マーキングタイ 長さ270mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました