(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,283円
税込単価
8,011円

油性ペンでの書き込みやシール貼付にて識別や表示ができるマーキングタイ。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

型番

TRMCU300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マーキングタイ 長さ300mm(100本入)の詳細

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイの代表イメージ

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300の仕様

 

(単位:mm)

 

TRMCU300の寸法図

TRMCU300の寸法図

  • 屋内用
  • 印字方法:油性ペン
  • UL規格品
  • 幅:4.8mm
  • 長さ:300mm
  • 厚さ:1.2mm
  • 最大結束径:82mm
  • 引張強度:215.6N
  • 材質:ナイロン66
  • 質量/質量単位:240g
  • 製造国:台湾

使用上の注意

  • ※ 屋内で使用してください。
  • ※ ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
  • ※ 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
  • ※ 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 使用する環境(屋外/屋内)を確認してください。
  • ※ 使用環境の温度(℃)、または結束する物の温度(℃)も確認してください。
  • ※ 結束するサイズ(幅×長さ×厚み)(mm)を選んでください。
  • ※ カラータイプもあります。
  • ※ 導電仕様もあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRMCU300

1個

7,283( 8,011円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油性ペンでの書き込みやシール貼付にて識別や表示ができるマーキングタイ。
【特長】
・結束した電線やケーブルなどを分別する際に識別や表示が可能。
・色:白。
・一度締めると、切断しない限り外すことは不可能。
・書き込みスペース(縦×横):13×54.5mm。
【用途】
・結束した電線やケーブルなどを識別したいときに便利。

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。 ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。 開封後、保管する場合は袋を密閉してください。 厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

TRMCU300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300の型番TRMCU300のページです。
型番TRMCU300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

    マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200S

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

      マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

        マーキングタイ MK100 100本入

        マーキングタイ MK100 100本入

          パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

          パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)

            マーキングタイ 長さ270mm

            マーキングタイ 長さ270mm

              マーキングタイ ML100 500本入

              マーキングタイ ML100 500本入

                HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, 黒 T50I

                HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, 黒 T50I

                  東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

                  東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

                    SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 白色

                    SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 白色

                      SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 黒色

                      SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 3.5mm×300mm 黒色

                        東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                        東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 300×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Iシリーズ

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 300×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Iシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 パンドウイット トラスコ中山 東京硝子器械 ヘラマンタイトン 東京硝子器械 SapiSelco SapiSelco 東京硝子器械 ヘラマンタイトン
                            通常価格 7,283円 2,976円 3,218円 2,134円 13,103円 5,533円 11,477円 53円 2,134円 1,664円 1,747円 2,134円 95円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   6日目   5日目   6日目   4日目   4日目   6日目   5日目  

                            マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました