(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7

プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,899円
税込単価
48,289円

国際基準 IEC61131-3に準拠した、PLC open認定のプログラミング...

詳細情報を確認する

  • 適用シリーズ:
    FP7 CPUユニット
  • ソフトウェア種別:
    ツールソフトウェア
  • 対応言語:
    日本語、英語、中国語、韓国語
  • 対象OS:
    Windows® 10(32ビット/64ビット)/Windows® 8.1(32ビット/64ビット)/Windows® 8(32ビット/64ビット)/Windows® 7 SP1以上(32ビット/64ビット)/Windows® Vista SP2/Windows® XP SP3

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Control FPWIN Pro7の特長

処理に最適な言語でプログラム可能

機械制御にはラダー言語、通信制御にはSTなど処理に最適な言語で効率のよいプログラムが作成可能。

機械制御にはラダー言語、通信制御にはSTなど処理に最適な言語で効率のよいプログラムが作成可能。

各制御に適した言語でプログラムが作成可能

I/O制御はLD(ラダー)、演算はパスカルに類似したST(ストラクチャードテキスト)、フローはSFCで作成。

I/O制御はLD(ラダー)、演算はパスカルに類似したST(ストラクチャードテキスト)、フローはSFCで作成。

デバイスのアドレスを気にせずプログラムを作成可能

変数を使えば、機種が変わってもプログラムの変更は不要。

変数を使えば、機種が変わってもプログラムの変更は不要。

変数(グローバル変数・ローカル変数)を使えば固定アドレスの代わりに自由に名前がつけられプログラムが見やすい

固定アドレスでプログラミングせず、変数名で自由に名前を登録してプログラムで利用可能。

固定アドレスでプログラミングせず、変数名で自由に名前を登録してプログラムで利用可能。

エクスポート・インポート機能により、プログラムの分担が容易

グローバル変数をエクスポート・インポートすることが可能。

グローバル変数をエクスポート・インポートすることが可能。

プログラムをエクスポート・インポートすることが可能。

プログラムをエクスポート・インポートすることが可能。

プログラムにセキュリティを設定できるのでノウハウの流出を防げる

プログラムにセキュリティを設定できるのでノウハウの流出を防げる

  • プロジェクトよりもPOUのセキュリティレベルを高く設定すれば、プログラムを編集することはできない。
  • プロジェクトに0から7段階までのセキュリティレベルを設定可能。※セキュリティレベルの変更はパスワードでおこなう。
  • POU(プログラム)毎に0から7段階までのセキュリティレベルを設定可能。

FUN(ファンクション)、FB(ファンクションブロック)でプログラムを部品化すると再利用しやすい

フリッカ繰り返しタイマFB(LD言語で作成)/面積値FUN(ST言語で作成)

フリッカ繰り返しタイマFB(LD言語で作成)/面積値FUN(ST言語で作成)

インターネットのFUNライブラリ提供サービスを利用してプログラムの工数削減が可能

インターネットのFUNライブラリ提供サービスを利用してプログラムの工数削減が可能

  • メーカーWebサイト「FUNライブラリ提供サービス」にシリアル通信や位置決めなどのファンクション、ファンクションブロックを多数公開。
  • ダウンロードしたファンクション、ファンクションブロックをFPWIN Proのライブラリへインストールするとプログラムへ読み出して利用可能。

Control FPWIN Pro7の動作環境

項目仕様
OSWindows 10(32ビット/64ビット)
Windows 8.1(32ビット/64ビット)
Windows 8(32ビット/64ビット)
Windows 7 SP1以上(32ビット/64ビット)
必要ハードディスク容量400MB以上
推奨CPUインテル Core 2 Duo 2GHz以上
推奨搭載メモリ1GB以上
推奨画面解像度1,280×800以上
対象PLCFPシリーズ全機種

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標。

Control FPWIN Pro7の仕様

品名内容対応言語
Control FPWIN Pro7FPシリーズ全機種(FP7は暗号化機能のないCPUユニットのみ)日本語
英語
中国語
韓国語
FPシリーズ全機種(FP7は暗号化機能のある(セキュリティ強化)CPUユニットにも対応)
※暗号化は、今後対応予定です。

型番リスト

型番
暗号化機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFPSPR7AS

対応予定

1個

43,899( 48,289円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国際基準 IEC61131-3に準拠した、PLC open認定のプログラミングソフトウェア。
【特長】
・処理に最適な言語でプログラムが作成可能。
・機械制御はラダー言語、通信制御はSTなど処理に最適な言語に効率のよいプログラムが作成可能。
・デバイスのアドレスを気にせずプログラムを作成。
・変数を使えば、機種が変わってもプログラムの変更は不要。
・エクスポート・インポート機能により、プログラムの分担が容易に。
・プログラムやグローバル変数をエクスポート・インポート可能。
・プログラムにセキュリティを設定できるのでノウハウの流出を防止。
・プロジェクトよりもPOUにセキュリティレベルを高く設定すれば、プログラムを編集することができない。

カタログ

 

AFPSPR7ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7の型番AFPSPR7ASのページです。
型番AFPSPR7ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7

プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7

    スマートリレー用 アプリケーションソフトウェア「WindLGC」

    スマートリレー用 アプリケーションソフトウェア「WindLGC」

      MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト

      MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト

        オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ

        オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ

          プログラムリレー ZEN サポートソフト

          プログラムリレー ZEN サポートソフト

            MICREX-SXシリーズ パソコンローダ

            MICREX-SXシリーズ パソコンローダ

              MELSEC-Fシリーズ マニュアル

              MELSEC-Fシリーズ マニュアル

                FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4

                FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4

                  メーカー Panasonic IDEC 三菱電機 オムロン オムロン 富士電機機器制御 三菱電機 オムロン
                  通常価格 43,899円 7,560円 490円 3,630円 4,816円 33,936円 931円 3,447円
                  通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  適用シリーズ FP7 CPUユニット - - - - - - -
                  ソフトウェア種別 ツールソフトウェア - - - - - - -
                  対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語 - - - - - - -
                  対象OS Windows® 10(32ビット/64ビット)/Windows® 8.1(32ビット/64ビット)/Windows® 8(32ビット/64ビット)/Windows® 7 SP1以上(32ビット/64ビット)/Windows® Vista SP2/Windows® XP SP3 - - - - - - -

                  プログラマブルコントローラ用プログラミングソフトウェア Control FPWIN Pro7のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  1. 星5
                    0%
                  2. 星3
                    0%
                  3. 星2
                    0%
                  4. 星1
                    0%
                  プログラミング
                  評価 4.0満足度:4.02019/01/27
                  価格の面ではいいと思うが、納期が長すぎではないでしょうか。そこが気になりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q FP0RのプログラムをST言語で作成したいが、FPWINPro、FPWINPro7のどちらを購入すべきですか?
                  A
                  FP0RのST言語でのプログラム作成はFPWINProでもFPWINPro7でも作成が可能です。
                  新規で購入するのであれば、FPWINPro7を購入することをお勧めします。
                  FPWINPro7はFP0Rを含むFPシリーズとFP7のプログラム編集が可能です。
                  FPWINProはFP0Rを含むFPシリーズのプログラム編集が可能ですが、FP7のプログラム編集をする事ができません。
                  将来にFP7のプログラム編集をする可能性がある場合、FPWINPro7をご購入ください。
                  (ご注文品番:AFPSPR7AS)

                  PLCソフトウェア・マニュアルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました