(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS Pro ヌルモデムアダプタ MNGC シリーズ

RS Pro ヌルモデムアダプタ MNGC シリーズ
通常単価(税別)
4,614円
税込単価
5,075円

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。

詳細情報を確認する

型番

243-0374 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

243-0374

1個

4,614( 5,075円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。

243-0374で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS Pro ヌルモデムアダプタ MNGC シリーズの型番243-0374のページです。
型番243-0374に関する仕様情報を記載しております。

RS Pro ヌルモデムアダプタ MNGC シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました