(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac 8 PB-2-G ソケットピン

Mac 8 PB-2-G ソケットピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73円
税込単価
80円

・アクセサリタイプ = スペーサ・併用 = 圧着端子・素材 = 真鍮

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    銅合金
  • 材質詳細:
    黄銅
  • 商品種類:
    圧着端子取付用端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質材質詳細
PB-2-G銅合金黄銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-2-G

100個

73( 80円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = スペーサ
・併用 = 圧着端子
・素材 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

PB-2-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mac 8 PB-2-G ソケットピンの型番PB-2-Gのページです。
型番PB-2-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac 8 PB-2-G ソケットピン

Mac 8 PB-2-G ソケットピン

    Mac 8 PB-1-G ソケットピン

    Mac 8 PB-1-G ソケットピン

      Mac 8 PB-3-G ソケットピン

      Mac 8 PB-3-G ソケットピン

        2mmピッチ ピンヘッダー用 ショートピン

        2mmピッチ ピンヘッダー用 ショートピン

          Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ

          Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ

            標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)

            標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)

              TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

              TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

                2mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー

                2mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー

                  2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー

                  2.54mmピッチ ピンヘッダー用 極性キー

                    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)

                    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)

                      2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)

                      2.50mm ピッチ 中継用 端子位置保証タイプ(TPA) リテーナー(500817)

                        Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

                        Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

                          3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

                          3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

                            メーカー マックエイト マックエイト マックエイト ヒロセ電機 日本航空電子工業 HARTING TE Connectivity ヒロセ電機 ヒロセ電機 TE Connectivity モレックス オムロン スリーエムジャパン
                            通常価格 73円 103円 139円 33円 805円 89円 134円 920円 1,584円 185円 6円 168円 385円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 その他 フード その他 その他 その他 その他 ハウジング その他 コネクタ固定具 コネクタ固定具
                            材質 銅合金 銅合金 銅合金 りん青銅 プラスチック メタル 銅合金 ポリアセタール ポリアセタール PBT樹脂 PBT樹脂 メタル メタル
                            材質詳細 黄銅 黄銅 黄銅 - - - - - - - - - -
                            商品種類 圧着端子取付用端子 圧着端子取付用端子 圧着端子取付用端子 - - - - - - - - - -

                            Mac 8 PB-2-G ソケットピンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました