(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
160円
税込単価
176円

・アクセサリタイプ = ダブルロックプレート・コンタクト数 = 2・シリーズ ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • ピン数:
    2
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    MIC MKII
  • アクセサリタイプ:
    ダブルロックプレート
  • 併用可能製品:
    MIC MKIIコネクタ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

917698-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

917698-1

10

4個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = ダブルロックプレート
・コンタクト数 = 2
・シリーズ = MIC MKII
・併用可能製品 = MIC MKIIコネクタ

ダブルロックプレート. ダブルロックプレートによりハウジング内でコンタクトをポジティブに位置決め可能で、ワイヤ用途向けにプラグとキャップハウジングを取り付けることができます。 コンタクトの中途半端な取り付けを防止 プラグとキャップハウジング内に完全に収納されたダブルロックプレートにより、すっきりとした外観

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

917698-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極の型番917698-1のページです。
型番917698-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

        コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

        コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

          D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

          D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

            圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

            圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity

              D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

              D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

                マルチインターロックコネクタ(MIC)

                マルチインターロックコネクタ(MIC)

                  コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

                  コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

                    圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

                    圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity

                      TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

                      TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

                        TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ

                        TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ

                          コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

                          コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 160円 398円 511円 371円 1,857円 497円 568円 384円 200円 962円 64円 62円 149円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 Dsub Dsub その他 その他 Dsub その他 その他 その他
                            ピン数 2 26 16 22 50 9 24 9 2 37 2 - 12
                            耐環境性 耐環境性なし 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし その他 難燃性 耐環境性なし 防水性 難燃性
                            シリーズ詳細 MIC MKII Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid Amplimite .050 I AMPLIMITE HDP-20 025 MIC AMPSEAL 16 AMPLIMITE HDP-20 CT EconoSeal J Mark II MULTILOCK 025
                            アクセサリタイプ ダブルロックプレート コネクタハウジング コネクタハウジング コネクタハウジング - - - - - - - 端子 -

                            TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました