(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,155円
税込単価
4,571円

Gender Changer SUB-D9,f-f・最小発注数量:1個・RoH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

39-50-904-0030 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-50-904-0030

10

1個

4,155( 4,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Gender Changer SUB-D9,f-f
・最小発注数量:1個
・RoHS:10

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

39-50-904-0030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)の型番39-50-904-0030のページです。
型番39-50-904-0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)

    Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)

    Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:09140203013)

      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)

      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670505601)

        Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V

        Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V

          ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

          ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

            I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

            I/Oユニット用オプション部品 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

              UBコネクタ

              UBコネクタ

                ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

                ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズメス/メス

                  RJ45アダプタ MHDAシリーズ

                  RJ45アダプタ MHDAシリーズ

                    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

                    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

                      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

                      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

                        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

                        D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極

                          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

                          D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING 三菱電機 日本圧着端子製造 RS PRO RS PRO TE Connectivity ミスミ HARTING HARTING
                            通常価格 4,155円 5,728円 337円 4,892円 886円 820円 147円 1,422円 1,847円 582円 396円 928円 1,162円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 その他
                            シリーズ Han Han Dsub Han Han CC-Link その他 Dsub Dsub その他 FCN Dsub Dsub
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                            ピン数 9 20 50 15 1 40 4 9 - 20 40 9 15
                            耐環境性 耐環境性なし 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 難燃性

                            Han(R) 産業用コネクタ・製品シリーズ (メーカー型番:39509040030)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました