(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EAO 84シリーズ

EAO 84シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,974円
税込単価
2,171円

84シリーズは、デザイン性と機能性を多才に組み合わせています。革新的な照光オプ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 製品内容:
    プロテクティブシュラウド
  • 質量(g):
    6
  • 直径(mm):
    φ50

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

84-902B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-902B

10

1個

1,974( 2,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

84シリーズは、デザイン性と機能性を多才に組み合わせています。
革新的な照光オプションと、保護等級IP67を兼ね備え、この製品ラインナップは厳しい環境下での使用にも適しており、
ビジュアルに優れた製品です。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

84-902Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO 84シリーズの型番84-902Bのページです。
型番84-902Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EAO 84シリーズ

EAO 84シリーズ

    EAO コンタクトブロック 45シリーズ

    EAO コンタクトブロック 45シリーズ

      EAO IDキーロックスイッチ キー 45シリーズ

      EAO IDキーロックスイッチ キー 45シリーズ

        ボタン(JPシリーズ)

        ボタン(JPシリーズ)

          Φ22シリーズ用 ロックリング

          Φ22シリーズ用 ロックリング

            φ22シリーズ用 接点ユニット

            φ22シリーズ用 接点ユニット

              ボタン(YB2シリーズ)

              ボタン(YB2シリーズ)

                φ25シリーズ用 接点ユニット

                φ25シリーズ用 接点ユニット

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                  LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                    スイッチホルダー SHシリーズ

                    スイッチホルダー SHシリーズ

                      HS5シリーズ用パドロックハスプ

                      HS5シリーズ用パドロックハスプ

                        φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

                        φ30シリーズアクセサリ 取付穴プラグ

                          MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                          MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                            メーカー EAO EAO EAO NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 富士電機機器制御 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 IDEC タカチ電機工業 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 1,974円 1,137円 1,672円 123円 24円 338円 376円 368円 580円 292円 3,610円 783円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            - - - - - - - - - - - -
                            製品内容 プロテクティブシュラウド 接点 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6 10 7 - - - - - - - - - -
                            直径(mm) φ50 - - - - - - - - - - - -

                            EAO 84シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました