(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,791円
税込単価
1,970円

【特長】挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスコネクタ形状対応機種対応OS分解能読取り方式LED色ボタン数ホイール数電源カラー外形寸法(マウス本体)サイズ分類質量外形寸法ケーブル長付属品VCCI classB対応保証期間JANコード
M-Y8UBBUUSBUSB(A)オスUSBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)1600カウント光学センサー方式ブルー3個 ※ホイールボタン含む1個USBバスパワーブルー約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mmMサイズ約66.5g約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm約1.5mユーザーズマニュアル×16カ月4953103373150

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-Y8UBBU

1個

1,791( 1,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。

【概要】
・挿すだけですぐに使える有線接続タイプの3ボタンBlueLED有線マウスです。
・リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。
・標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
・握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
・デスクトップパソコンとの接続でもゆとりのあるケーブル長1.5mです。

【仕様】
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:1600カウント
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:USBバスパワー
・定格電圧:5.0V
・カラー:ブルー
・外形寸法:約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・ケーブル長:約1.5m
・質量:約66.5g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1
・VCCI classB対応:○
・保証期間:6カ月

【JANコード】
4953103373150

M-Y8UBBUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)の型番M-Y8UBBUのページです。
型番M-Y8UBBUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

    3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)

    3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)

      3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)

      3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)

        3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)

        3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)

          5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)

          5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)

            有線3ボタンBlue LED マウス

            有線3ボタンBlue LED マウス

              無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

              無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU

                5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)

                5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)

                  5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)

                  5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)

                    有線3ボタン赤色LED マウス

                    有線3ボタン赤色LED マウス

                      Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス(ブラック) MA-BTBL27BK

                      Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス(ブラック) MA-BTBL27BK

                        Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス(レッド) MA-BTBL27R

                        Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス(レッド) MA-BTBL27R

                          マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                          マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム サンワサプライ サンワサプライ バッファロー
                            通常価格 1,791円 869円 2,089円 3,567円 2,356円 2,793円 1,500円 1,790円 3,308円 2,642円 5,314円 5,314円 968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   1日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  

                            3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました