(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

・スリーブ径 = 5.5mm・色 = 透明・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ...

詳細情報を確認する

型番

W 5.5 X300L CLEAR/CLEAR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max
W 5.5 X300L CLEAR/CLEAR5.5mm透明熱収縮チューブ5:230cm架橋ポリオレフィン-55℃+105℃

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W 5.5 X300L CLEAR/CLEAR

5個

220( 242円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 5.5mm
・色 = 透明
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 5:2
・スリーブ長さ = 30cm
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃

W 5.5 X300L CLEAR/CLEARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明の型番W 5.5 X300L CLEAR/CLEARのページです。
型番W 5.5 X300L CLEAR/CLEARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

    Sumitomo スミチューブ 収縮前 1.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

    Sumitomo スミチューブ 収縮前 1.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

      Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

      Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒

        Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m

          Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m

            Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

            Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒

              Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒

                Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒

                Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

                  Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2m

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2m

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                        Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃

                            メーカー 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 住友電工 TE Connectivity 住友電工 住友電工 住友電工
                            通常価格 220円 180円 196円 1,172円 969円 557円 1,215円 734円 168円 1,529円 4,040円 480円 337円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.5mm, スリーブ長さ 300mm, 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました