(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51円
税込単価
56円

・長さ = 445mm・幅 = 4.6 mm・色 = 黒・材質 = ナイロン ...

詳細情報を確認する

型番

111-06000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-06000

100個

51( 56円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 445mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・紫外線抵抗力 = Y
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = T50LL
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 130mm

111-06000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】の型番111-06000のページです。
型番111-06000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】

    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-05000

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03009【100個】

          HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

          HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

            ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Rシリーズ

              HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, 黒 T50I

              HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, 黒 T50I

                ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 白 ナイロン66 T50Rシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 白 ナイロン66 T50Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 青 ナイロン66 T50Rシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 赤 ナイロン66 T50Rシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 赤 ナイロン66 T50Rシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                          HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

                          HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, 緑 T50R

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 51円 23円 35円 35円 71円 30円 53円 104円 39円 39円 26円 35円 40円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            ヘラマンタイトン 結束バンド 445×4.6 黒 T50LL 111-06000 【100個】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました