(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,947円
税込価格
3,242円

・コンタクト数 = 3・取り付けタイプ = ケーブルマウント・コンタクトジェン...

詳細情報を確認する

型番

HS16PA-3 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HS16PA-3

10

20個

2,947( 3,242円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・コンタクトジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = HS16

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

    Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

    Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

      丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

      丸形コネクタ 4極 接触コンタクト:メス EN3シリーズ EN3L4F-RS

        Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)

        Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)

          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極

            アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極

            アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極

              アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

              アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

                ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極

                  アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

                  アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S

                    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

                    インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A

                      丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)

                      丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)

                        丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

                        丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)

                          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S

                          アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S

                            メーカー ヒロセ電機 ビンダー Switchcraft SOURIAU AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL ITTキャノン AMPHENOL HARTING ヒロセ電機 ヒロセ電機 AMPHENOL
                            通常価格 2,947円 2,916円 8,560円 16,240円 3,666円 5,200円 3,749円 25,548円 5,642円 6,003円 2,155円 2,109円 6,692円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 その他 その他 ケーブル接続 その他 ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント その他
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 MS MS MS その他 MS M12 その他 その他 MS
                            ピン数 3 7 4 6 4 6 4 19 7 8 6 6 14
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました