(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクト

TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

・ジェンダー = メス・併用 = AMPSEAL 16コネクタハウジング・シリ...

詳細情報を確認する

型番

1924580-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1924580-2

50個

200( 220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・併用 = AMPSEAL 16コネクタハウジング
・シリーズ = AMPSEAL 16
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +120℃

1924580-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクトの型番1924580-2のページです。
型番1924580-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクト

TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクト

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス

      TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

      TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト

        TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト

        TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

          TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ

            TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子

            TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子

              TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

              TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

                TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

                TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

                  TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子

                  TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子

                    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

                    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

                      TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                      TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                        Molex メス 圧着端子コンタクト

                        Molex メス 圧着端子コンタクト

                          圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                          圧着端子コンタクト メス メイテンロック

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity
                            通常価格 200円 117円 270円 66円 79円 284円 539円 4,554円 462円 70円 67円 12円 36円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  

                            TE Connectivity アンプシール メス 圧着端子コンタクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました