(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = パネルマウント・インピーダンス =...

詳細情報を確認する

型番

B6651B1-NNYL3G-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプインピーダンス端子方法ボディ向きボディめっきコンタクト材質コンタクトめっき
B6651B1-NNYL3G-50メスパネルマウント50Ωはんだストレートニッケルリン酸銅金, 銀

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6651B1-NNYL3G-50

1個

2,090( 2,299円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

B6651B1-NNYL3G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50の型番B6651B1-NNYL3G-50のページです。
型番B6651B1-NNYL3G-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

    Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75

      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

      Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

        Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

          Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50

            Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

            Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

              Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

              Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)

                ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                  Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)

                    Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

                    Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                      Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

                        Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)

                        Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)

                          Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                          Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

                            メーカー AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL ユウエツ精機 AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL AMPHENOL
                            通常価格 2,090円 1,731円 1,320円 2,171円 1,564円 2,060円 1,740円 438円 757円 1,182円 1,337円 1,131円 1,599円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 パネルマウント パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            形状 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            シリーズ BNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC MMCX BNC BNC BNC
                            インピーダンス(Ω) 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75 50
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)

                            Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました