(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 04028DA

DCファン 04028DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,339円
税込単価
3,673円

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    40x40
  • 厚み:
    その他
  • 入力電圧:
    DC12V
  • 最大風量(DC入力電圧)(m3/min):
    0.37
  • 音量(DC入力電圧)(dB):
    45
  • 最大静圧(DC入力電圧)(Pa):
    230
  • 定格電流(50Hz/60Hz)(A):
    0.18
  • 定格入力(50Hz/60Hz)(W):
    2.16
  • モータ保護:
    自動復帰方式、逆接続防止
  • 許容環境温度範囲(Operating)(℃):
    -10~+70
  • ケーシング材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • インペラー材質:
    プラスチック(ブラック)UL94V-0
  • 軸受材質:
    ボールベアリング
  • リード線:
    UL10368 AWG26 +:赤 -:黒
  • 期待できる寿命(h):
    70,000
  • ケーシング:
    Rib
  • 信号出力:
    ロック信号

型番

04028DA-12P-ALF-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04028DA-12P-ALF-0

10

1個

3,339( 3,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。

Loading...

04028DA-12P-ALF-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン 04028DAの型番04028DA-12P-ALF-0のページです。
型番04028DA-12P-ALF-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン 04028DA

DCファン 04028DA

    DCファン 06025MA

    DCファン 06025MA

      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

      DCファン 09232VA 【旧3612VL】

        ファン EFシリーズ

        ファン EFシリーズ

          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

            DCファン 11938KA 【旧4715KL】

              DCファン 09225SA 【旧3610VL】

              DCファン 09225SA 【旧3610VL】

                DCファン 11925SA 【旧4710SB】

                DCファン 11925SA 【旧4710SB】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                  DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    ファンモーター IGEシリーズ

                    ファンモーター IGEシリーズ

                      放熱ファン高速タイプt=38mm

                      放熱ファン高速タイプt=38mm

                        メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ SUNON 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ タカチ電機工業 サンワサプライ
                        通常価格 3,339円 1,479円 2,950円 2,864円 3,578円 3,150円 2,290円 2,290円 1,797円 1,611円 21,320円
                        通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン
                        サイズ 40x40 60x60 92x92 40x40 40x40 119x119 92x92 その他 40x40 120x120 120x120
                        厚み その他 25mm その他 20mm 28mm その他 25mm 25mm 20mm 38mm 38mm
                        入力電圧 DC12V DC24V DC24V DC12V DC12V - - - DC24V AC100V AC100V
                        最大風量(DC入力電圧)(m3/min) 0.37 1.05 2.6 0.25 0.9 3.07 1.45 2.58 - - -

                        DCファン 04028DAのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました