(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,320円
税込価格
1,452円

【仕様】・収納部品の設置に適しています。・材質:ガルバリウム鋼

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 種別:
    中板
  • 縦寸法(mm):
    108
  • 横寸法(mm):
    194
  • 材質:
    ガルバリウム鋼
  • 厚み(mm):
    1.6

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MB-WLQ220A

1個

1,320( 1,452円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・収納部品の設置に適しています。
・材質:ガルバリウム鋼

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

    中継ボックス用ショートバー

    中継ボックス用ショートバー

      RD68 中マウントアングル (D)ARC

      RD68 中マウントアングル (D)ARC

        分電盤パーツ 高圧中継端子台

        分電盤パーツ 高圧中継端子台

          電池ボックス 3×10(スクエア型)

          電池ボックス 3×10(スクエア型)

            電池ボックス 3×8(スクエア型)

            電池ボックス 3×8(スクエア型)

              電池ボックス 006P型×1

              電池ボックス 006P型×1

                四角コンクリートボックス用 仕切板

                四角コンクリートボックス用 仕切板

                  八角コンクリートボックス用 仕切板

                  八角コンクリートボックス用 仕切板

                    電池ボックス 3×4(ロングフラット型)

                    電池ボックス 3×4(ロングフラット型)

                      打込み用スイッチボックス用 仕切板

                      打込み用スイッチボックス用 仕切板

                        スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

                        スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

                          IT型 電池端子

                          IT型 電池端子

                            メーカー オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 カメダデンキ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 未来工業 未来工業 ELPA朝日電器 未来工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,320円 960円 9,450円 1,849円 908円 663円 449円 148円 152円 523円 173円 7,119円 139円
                            通常出荷日 20日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 金具 金具 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品 電池部品
                            種別 中板 ショートバー - - - - - - - - - - -
                            縦寸法(mm) 108 - - - - - - - - - - - -
                            横寸法(mm) 194 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ガルバリウム鋼 - - - - - - - - - - - -

                            防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました