(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Multilock Connector System 353107-2

TE Multilock Connector System 353107-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
398円 159円
税込単価
438円 175円

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対基板防水性=い...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    プリント基板用
  • ピン数:
    24
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 用途詳細:
    電線対基板
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.5
  • 行数:
    2
  • 材質:
    PBT(ボディ)
  • 長さ(mm):
    36.5
  • 幅(mm):
    21
  • 高さ(mm):
    16.8
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最低使用温度(℃):
    -40
  • 動作電圧(V):
    DC12
  • 難燃グレード:
    UL 94-HB
  • 実装方法:
    トレイ
  • コネクタのスタイル:
    メス端子用ハウジング
  • 一次ロックの特徴:
    ハウジング内に統合
  • 公称電圧アーキテクチャ(V):
    12
  • ケーブル出口角度(°):
    180
  • 回路用途:
    シグナル
  • 備考:
    ハイブリッド コネクタ=いいえ/コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ/防水性=いいえ
  • 色(ハウジング):
  • 内容量:
    100(パッケージ)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

353107-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ一次ロックの特徴極数列数公称電圧アーキテクチャ(V)動作電圧(VDC)ケーブル出口角度ボディの材質Centerline (Pitch)(2.5)高さ(mm)長さ(mm)幅(mm)使用温度範囲(℃)回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレード実装方法パッケージ数量
353107-2メス端子用ハウジング電線対基板ハウジング内に統合2421212180°PBT2.516.836.521-40~120SignalUL 94-HBトレイ100

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353107-2

10

2個

398円

159

( 175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
コネクタ タイプ=電線対基板
防水性=いいえ
ハイブリッド コネクタ=いいえ
一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
極数=24
列数=2
公称電圧アーキテクチャ=12 V
動作電圧=12 VDC
ケーブル出口角度=180°
ボディの材質=PBT
色=黒
嵌合タブの幅=
Centerline (Pitch)=2.5 mm
高さ=16.8 mm
長さ=36.5 mm
幅=21 mm
使用温度範囲=-40 – 120℃
回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
UL 難燃性グレード=UL 94-HB
実装方法=トレイ
パッケージ数量=100
コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

353107-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE Multilock Connector System 353107-2の型番353107-2のページです。
型番353107-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Multilock Connector System 353107-2

TE Multilock Connector System 353107-2

    TE TH/.025 Connector System 1123341-1

    TE TH/.025 Connector System 1123341-1

      TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2

      TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2

        TE AMP 172047-2

        TE AMP 172047-2

          TE AMP 172021-2

          TE AMP 172021-2

            TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

            TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

              TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

              TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

                TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2

                  TE AMP Universal Power 176288-1

                  TE AMP Universal Power 176288-1

                    TE AMP Universal Power 176291-1

                    TE AMP Universal Power 176291-1

                      TE AMP Universal Power 176277-1

                      TE AMP Universal Power 176277-1

                        TE AMP Universal Power 176297-1

                        TE AMP Universal Power 176297-1

                          TE Power Double Lock 177909-1

                          TE Power Double Lock 177909-1

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 398円 339円 1,373円 252円 222円 2,881円 141円 4,190円 100円 183円 109円 153円 92円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 その他 その他 その他 その他 その他 ケーブル接続 プリント基板用 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 その他
                            ピン数 24 31 26 20 16 34 6 340 10 15 10 9 6
                            耐環境性 難燃性 難燃性 その他 難燃性 難燃性 防水性 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性
                            用途詳細 電線対基板 電線対基板、電線対デバイス 電線対デバイス、電線対基板 電線対基板、電線対デバイス 電線対デバイス、電線対基板 電線対デバイス、電線対基板 タブ ハウジング 基板対基板 プラグ ハウジング/電線対電線 プラグ ハウジング/電線対電線 キャップ ハウジング/電線対電線 プラグ ハウジング/電線対電線、電線対パネル(コネクタ) 電線対パネル、電線対電線
                            センターライン(ピッチ)(mm) 2.5 2.2、3.2 3 3 3 3、3.5 3.5 1 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96

                            TE Multilock Connector System 353107-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました