(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トロリーダクト 導体クリーナー

トロリーダクト 導体クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,847円
税込単価
8,632円

省力化、自動化システムとして特におすすめします。屋内・屋外用。

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内・屋外用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
品名
適用製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH6166

導体クリーナ602
2P・3P 30A・60Aダクト用

1個

7,847( 8,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省力化、自動化システムとして特におすすめします。
屋内・屋外用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH6166で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリーダクト 導体クリーナーの型番DH6166のページです。
型番DH6166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロリーダクト 導体クリーナー

トロリーダクト 導体クリーナー

    トロリーダクト 導体継手

    トロリーダクト 導体継手

      トロリーダクト ハンガー

      トロリーダクト ハンガー

        トロリーダクト 連結金具

        トロリーダクト 連結金具

          トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

          トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

            トロリーダクト けん引アーム

            トロリーダクト けん引アーム

              絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

              絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

                絶縁トロリー トロリール  集電子

                絶縁トロリー トロリール 集電子

                  絶縁トロリー トロリール  矯正器

                  絶縁トロリー トロリール 矯正器

                    メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                    通常価格 7,847円 618円 1,528円 1,855円 4,839円 2,795円 11,211円 3,292円 7,298円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                    その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                    タイプ 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内用 屋内・屋外用 屋内用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用

                    トロリーダクト 導体クリーナーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました