(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプター

1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,277円
税込単価
22,305円

【特長】・革新的なパワー・マネジメント・テクノロジー。・信頼性に優れ実績のある...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LAN
  • バス:
    PCI Express
  • PCIブラケット:
    ロープロファイル
  • 寸法 長さ(mm):
    55
  • 寸法 幅(mm):
    67
  • 製品名:
    Intel(R) Ethernet Server Adapter I210-T1
  • コントローラ:
    Intel I210
  • システム・インターフェイス・タイプ:
    PCIe v2.1(2.5 GT/s)
  • 速度およびスロット幅:
    2.5 GT/s、×1 Lane
  • 外部接続コネクター:
    RJ-45(Copper)
  • データ速度:
    10/100/1000 Mbps
  • ケーブルの種類:
    RJ-45 Category-5、up to 100 m

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I210T1

10

1個

20,277( 22,305円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的なパワー・マネジメント・テクノロジー。
・信頼性に優れ実績のあるギガビット・イーサネット接続。
・PCle v2.1(2.5GT/s)システム・インターフェイスの種類。
・Copperケーブル媒体。
・Singleポート数。

I210T1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプターの型番I210T1のページです。
型番I210T1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプター

1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプター

    16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

    16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

      RS-232C・デジタルI/O PCIボード

      RS-232C・デジタルI/O PCIボード

        絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

        絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

          32点絶縁入力デジタルカード

          32点絶縁入力デジタルカード

            デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch

            デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch

              PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

              PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                  RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                  RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                    メーカー INTEL ミスミ ラトックシステム コンテック(PC関連) ADLINK コンテック(PC関連) ミスミ MOXA ラトックシステム
                    通常価格 20,277円 53,600円 10,970円 32,857円 26,151円 49,955円 43,100円 15,000円 24,389円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 LAN デジタル入出力 / アナログ入出力 デジタル入出力 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力
                    バス PCI Express PCI Express PCI PCI Express PCI PCI Express PCI Express PCI Express PCI Express
                    PCIブラケット ロープロファイル ロープロファイル ロープロファイル LowProfile 標準 LowProfile 標準 ロープロファイル ロープロファイル
                    寸法 長さ(mm) 55 120 54.4 121.69 107 121.69 64.41 67.21 58.91
                    寸法 幅(mm) 67 65 119.91 67.9 158 67.9 132 100 119.91

                    1 GbE インテル(R) イーサネット・ネットワーク・アダプターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました