(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,430円 ~ 48,922円
税込価格
15,873円 ~ 53,814円

【特長】・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1TB
10

1個

14,430( 15,873円 )

6日目

ミレニアム群青
1TB
10

1個

14,430( 15,873円 )

6日目

ホワイト
1TB
10

1個

14,430( 15,873円 )

6日目

ブラック
2TB
10

1個

18,508( 20,359円 )

6日目

ミレニアム群青
2TB
10

1個

18,508( 20,359円 )

6日目

ホワイト
2TB
10

1個

18,508( 20,359円 )

6日目

ブラック
4TB
10

1個

33,321( 36,653円 )

6日目

ブラック
5TB
10

1個

48,922( 53,814円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応!写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です
・スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現。持ち運びに最適なポータブルHDDなので、PCのなかの大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のPCにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します
・本商品では、WindowsとMacの両方の環境で本商品をファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロードできます。これにより、保存ができないといったことやフォーマットをし直すといったこともないので、スムーズに両方の環境でご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

    USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

    USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

      USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

      USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

        USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト

        USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト

          USB3.0対応外付けハードディスク

          USB3.0対応外付けハードディスク

            ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

            ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

                外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

                  ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

                  ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

                    外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                    外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                      ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

                      ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

                        2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

                        2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

                          メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー エレコム バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 トランセンド バッファロー アイ・オー・データ機器 トランセンド
                          通常価格 14,430円 15,860円 20,379円 13,609円 31,627円 8,789円 15,763円 17,908円 10,458円 20,336円 16,976円 8,170円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                          USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTRのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました