(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Raspberry Pi 3B+スターターセット

Raspberry Pi 3B+スターターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,260円 ~ 28,053円
税込価格
16,786円 ~ 30,858円

ラズベリーパイと周辺パーツのセットです。【特長】・SDカードやLANケーブルな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種別
タッチパネル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アドバンス
あり

1個

28,053( 30,858円 )

6日目

レギュラー
なし

1個

15,260( 16,786円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラズベリーパイと周辺パーツのセットです。
【特長】
・SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3 Model B+を手軽に始められます(RASPI3P-RGL)
・これさえあれば、すぐにRaspberry Pi 3を手軽に始められます
・7インチ・タッチパネルディスプレイを含んだアドバンスセットです(RASPI3P-ADV)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Raspberry Pi 3B+スターターセット

Raspberry Pi 3B+スターターセット

    Raspberry Pi 5 開発者キット

    Raspberry Pi 5 開発者キット

      Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

      Intel 第6/7世代Core対応LGA1151MicroATXマザーボード1PCI・3PCIe

        Raspberry Pi スターター キット

        Raspberry Pi スターター キット

          Portwell バックプレーン (3ISA)

          Portwell バックプレーン (3ISA)

            Portwell バックプレーン (4ISA)

            Portwell バックプレーン (4ISA)

              AAEON バックプレーン (2PICMG / 4PCI / 1ISA)

              AAEON バックプレーン (2PICMG / 4PCI / 1ISA)

                Portwell バックプレーン (6ISA)

                Portwell バックプレーン (6ISA)

                  Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

                  Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)

                    AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

                    AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)

                      Portwell バックプレーン (14ISA)

                      Portwell バックプレーン (14ISA)

                        RaspberryPi用拡張ボードCPIシリーズ

                        RaspberryPi用拡張ボードCPIシリーズ

                          TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)

                          TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)

                            メーカー 共立電子産業 ラズベリーパイ アドバンテック(PC・通信) ラズベリーパイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) リンクス
                            通常価格 15,260円 30,600円 51,460円 13,000円 4,200円 5,300円 8,400円 8,400円 22,100円 16,800円 13,700円 16,514円 87,430円
                            通常出荷日 6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   15日目  
                            ボード種類 シングルボードコンピュータ シングルボードコンピュータ マザーボード シングルボードコンピュータ バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン バックプレーン - -
                            ボード規格 その他 その他 MicroATX その他 - - - - - - - - -
                            CPUソケット CPUオンボード CPUオンボード - CPUオンボード - - - - - - - - -
                            寸法 縦(mm) 56 56 244 - 72 90 134 135 257 260 180.5 - -
                            寸法 横(mm) 85 85 244 - 182 170 264 175.3 317 315 318.9 - -

                            Raspberry Pi 3B+スターターセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました