(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T03WH1-500-5-2
テープスイッチ T03WH1シリーズ テープスイッチ_エッジスイッチ

テープスイッチ T03WH1シリーズ T03WH1-500-5-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,625円
税込単価
8,388円

【仕様】・長さ自由なテープ状スイッチ。・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC 5~24±10%
  • リード線有無:
    あり
  • リード線長さ(mm):
    500
  • 色:
    ホワイト
  • 動作荷重(N):
    0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番

T03WH1-500-5-2 解除

Loading...

T03WH1-500-5-2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
スイッチ全長(mm)
リード線の線式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T03WH1-500-5-2

テープスイッチ・エッジスイッチ
500
2線式:標準

1個

7,625( 8,388円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ自由なテープ状スイッチ。
・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

T03WH1-500-5-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープスイッチ T03WH1シリーズの型番T03WH1-500-5-2のページです。
型番T03WH1-500-5-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープスイッチ T03WH1シリーズ

テープスイッチ T03WH1シリーズ

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

      非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形

      非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形

        傾斜スイッチ DSシリーズ

        傾斜スイッチ DSシリーズ

          HS1B/2B形安全スイッチ

          HS1B/2B形安全スイッチ

            EAO 14シリーズ

            EAO 14シリーズ

              EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズ

              EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズ

                メーカー 東京センサ(IDEC) IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC EAO EAO
                通常価格 5,833円 16,882円 28,900円 430円 4,729円 8,023円 20,058円
                通常出荷日 9日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                定格電圧(V) AC/DC 5~24±10% - - - - - -
                リード線有無 あり - - - - - -
                リード線長さ(mm) 500 - - - - - -
                ホワイト - - - - - -
                動作荷重(N) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - - - - - -

                テープスイッチ T03WH1シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                T03WH1-100-5-5-4
                T03WH1-1000-5-2
                T03WH1-1000-5-5-4
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                種類 スイッチ全長
                (mm)
                リード線の線式

                5,833円

                ( 6,416円 )
                1個 あり

                9日目

                テープスイッチ・エッジスイッチ1004線式

                12,743円

                ( 14,017円 )
                1個 あり

                9日目

                テープスイッチ・エッジスイッチ10002線式:標準

                13,097円

                ( 14,407円 )
                1個 あり

                9日目

                テープスイッチ・エッジスイッチ10004線式

                その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました