(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルコンピュータ PT-310シリーズ

パネルコンピュータ PT-310シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
312,200円
税込価格
343,420円

本製品は、ARM(R)Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載した...

詳細情報を確認する

  • OS:
    Windows Embedded
  • CPUタイプ:
    Arm
  • メモリ容量:
    2GB未満
  • PCタイプ:
    パネルコンピュータ
  • 画面サイズ(インチ):
    12.1
  • ストレージ:
    その他
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    1
  • LANタイプ:
    100BASE
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 高さ(mm):
    254
  • 寸法 幅(mm):
    315
  • 寸法 奥行き(mm):
    50.4
  • 入力電源(V):
    AC100(端子台)
  • ストレージ詳細:
    SD カード(SLC) 512MB
  • CPU クロック:
    600MHz

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
言語対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
日本語

1個

312,200( 343,420円 )

8日目

英語

1個

312,200( 343,420円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、ARM(R)Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルコンピュータ PT-310シリーズ

パネルコンピュータ PT-310シリーズ

    デスクトップ STAND-PC

    デスクトップ STAND-PC

      ボックスコンピュータ BX-M1010

      ボックスコンピュータ BX-M1010

        ボックスコンピュータ BX-M1020

        ボックスコンピュータ BX-M1020

          産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

          産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G

            15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

            15インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

              12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

              12.1インチ パネルコンピュータ PT-956Sシリーズ

                ボックスコンピュータ BX830

                ボックスコンピュータ BX830

                  ボックスコンピュータ BX-T1020

                  ボックスコンピュータ BX-T1020

                    メーカー コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) シーメンス コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) コンテック(PC関連)
                    通常価格 312,200円 281,000円 292,800円 212,900円 230,000円 257,200円 257,200円 299,800円 159,600円
                    通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目   11日目  
                    OS Windows Embedded Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版 Windows 10 IoT 64bit 多言語版 - - - -
                    CPUタイプ Arm Intel Atom(R) Intel(R) Core(TM) i5 Intel(R) Celeron(R) Intel Atom(R) Intel Atom(R) Intel Atom(R) Intel Atom(R) Intel(R) Celeron(R)
                    メモリ容量 2GB未満 4GB 8GB 8GB 8GB - - 4GB 8GB
                    PCタイプ パネルコンピュータ デスクトップ フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント 小型組み込み パネルコンピュータ パネルコンピュータ フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント
                    画面サイズ(インチ) 12.1 21.5 - - - 15 12.1 - -

                    パネルコンピュータ PT-310シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    PCカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました