(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスター

IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,990円
税込単価
5,489円

RJ45コネクタでPoEの有無を素早くテストできる商品です。

詳細情報を確認する

  • 商品説明:
    IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet Tester
  • 動作温度(℃):
    0~50
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    23×70.1×22

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POE-TESTER+

1個

4,990( 5,489円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RJ45コネクタでPoEの有無を素早くテストできる商品です。

POE-TESTER+で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスターの型番POE-TESTER+のページです。
型番POE-TESTER+に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスター

IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスター

    ACアダプタ(5VDC 3A)

    ACアダプタ(5VDC 3A)

      マルチメディア ポート用ボックスセット

      マルチメディア ポート用ボックスセット

        アクセスポイント用オプション ACアダプタ

        アクセスポイント用オプション ACアダプタ

          RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

          RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

            法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

            法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

              スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

              スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

                法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

                法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

                  V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

                  V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

                    Roosterシリーズ用LTEアンテナ その他オプション・アクセサリ

                    Roosterシリーズ用LTEアンテナ その他オプション・アクセサリ

                      V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

                      V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

                        法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                        法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                          メーカー Planet Technology コンテック(PC関連) Panasonic バッファロー ラトックシステム エレコム バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 サン電子 アイ・オー・データ機器 バッファロー
                          通常価格 4,990円 7,500円 13,100円 5,055円 16,885円 7,265円 3,194円 12,942円 9,620円 2,130円 22,728円 22,191円
                          通常出荷日 2日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目   6日目  
                          商品説明 IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet Tester - - - - - - - - - - -
                          動作温度(℃) 0~50 - - - - - - - - - - -
                          寸法(W×D×H)(mm) 23×70.1×22 - - - - - - - - - - -

                          IEEE 802.3af/at/bt対応PoEテスターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました