(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール

通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

【特長】・6ピン/8ピンのモジュラープラグ用ケーブルを圧着、ストリップ、切断し...

詳細情報を確認する

  • 対応コネクタ:
    RJ-45(8P)、RJ-12(6P)・RJ-11(6P)
  • 仕様:
    カッターとストリッパー内蔵

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-CT68

1個

4,390( 4,829円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6ピン/8ピンのモジュラープラグ用ケーブルを圧着、ストリップ、切断します
・握りやすいハンドグリップを備えたコンパクトなデザインです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツールの型番TC-CT68のページです。
型番TC-CT68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール

RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール

    かしめ工具(POE LANケーブル用) LAN-TL12

    かしめ工具(POE LANケーブル用) LAN-TL12

      モジュラージャック・プラグ用成端工具

      モジュラージャック・プラグ用成端工具

        LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2

        LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2

          かしめ工具(ラチェット付き)

          かしめ工具(ラチェット付き)

            LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36

            LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-36

              モジュラープラグ圧着工具(電話機屋内配線用) P-710

              モジュラープラグ圧着工具(電話機屋内配線用) P-710

                【ロブテックス】モジュラー圧着工具

                【ロブテックス】モジュラー圧着工具

                  メーカー TRENDnet サンワサプライ パンドウイット サンワサプライ サンワサプライ エスコ ホーザン ロブテックス
                  通常価格 4,390円 7,116円 1,144円 20,760円 15,478円 4,140円 14,169円 5,010円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  対応コネクタ RJ-45(8P)、RJ-12(6P)・RJ-11(6P) - - - - - - -
                  仕様 カッターとストリッパー内蔵 - - - - - - -

                  RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  LAN圧接工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました