(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSコンビネーションスパナセット SMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUSコンビネーションスパナセット SMS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,537円 ~ 27,899円
税込価格
11,591円 ~ 30,689円

ステンレス製ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適なステンレスコンビネーショ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

ステンレス製ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適なステンレスコンビネーションスパナセット

寸法図

SUSコンビネーションスパサ寸法図

SUSコンビネーションスパサ寸法図

PEケース外径寸法図

PEケース外径寸法図

製品仕様

SMS300

SMS300

  • ビニールパック入
  • 質量:0.20kg
  • 梱包サイズ:W280xD89xH26mm

内容品リスト

  • SMS-10:(二面幅)10mm/(D1)22.0
  • SMS-12:(二面幅)12mm/(D1)26.5
  • SMS-14:(二面幅)14mm/(D1)30.5
製品番号/仕様二面幅寸法(mm)
SMS-1010×10
SMS-1212×12
SMS-1414×14

製品仕様

SMS700

SMS700

  • PEケース入
  • 化粧箱寸法:W356×D194×H45mm
  • 質量:1.20kg

内容品リスト

  • SMS-8:(二面幅)8mm/(D1)18.0
  • SMS-10:(二面幅)10mm/(D1)22.0
  • SMS-12:(二面幅)12mm/(D1)26.5
  • SMS-13:(二面幅)13mm/(D1)28.8
  • SMS-14:(二面幅)14mm/(D1)30.5
  • SMS-17:(二面幅)17mm/(D1)37.0
  • SMS-19:(二面幅)19mm/(D1)41.0
製品番号/仕様二面幅寸法(mm)
SMS-088×8
SMS-1010×10
SMS-1212×12
SMS-1313×13
SMS-1414×14
SMS-1717×17
SMS-1919×19

製品仕様

SMS1000

SMS1000

  • オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー付
  • 化粧箱寸法:W350×D100×H75mm
  • 質量:1.7kg

内容品リスト

  • SMS-8:(二面幅)8mm/(D1)18.0
  • SMS-10:(二面幅)10mm/(D1)22.0
  • SMS-12:(二面幅)12mm/(D1)26.5
  • SMS-13:(二面幅)13mm/(D1)28.8
  • SMS-14:(二面幅)14mm/(D1)30.5
  • SMS-17:(二面幅)17mm/(D1)37.0
  • SMS-19:(二面幅)19mm/(D1)41.0
  • SMS-21:(二面幅)21mm/(D1)46.0
  • SMS-22:(二面幅)22mm/(D1)48.0
  • SMS-24:(二面幅)24mm/(D1)51.0
製品番号/仕様二面幅寸法(mm)
SMS-088×8
SMS-1010×10
SMS-1212×12
SMS-1313×13
SMS-1414×14
SMS-1717×17
SMS-1919×19
SMS-2121×21
SMS-2222×22
SMS-2424×24

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!
 

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。
食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
セット内容(mm)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
セット内容
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140 ~ 180
10 ~ 14
10、12、14
3
4953488090802
395-6415
SMS-10、12、14
200

1個

10,537( 11,591円 )

5日目

120 ~ 235
8 ~ 19
8、10、12、13、14、17、19
7
4953488013443
395-6423
SMS-08、10、12、13、14、17、19
1200

1個

27,899( 30,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適なステンレスコンビネーションスパナセット。
【特長】
・3本組、7本組、10本組
・材質は、析出硬化系ステンレスを採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSコンビネーションスパナセット SMS

SUSコンビネーションスパナセット SMS

    SUSコンビネーションスパナ SMS

    SUSコンビネーションスパナ SMS

      コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

      コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

        コンビネーションスパナセット CS/CSB

        コンビネーションスパナセット CS/CSB

          コンビネーションスパナ MS

          コンビネーションスパナ MS

            コンビネーションレンチセット(9本組)30729

            コンビネーションレンチセット(9本組)30729

              コンビネーションレンチセット(11本組)30711

              コンビネーションレンチセット(11本組)30711

                めがねレンチセット

                めがねレンチセット

                  コンビネーションレンチ SS

                  コンビネーションレンチ SS

                    ミニスパナセット(単品)

                    ミニスパナセット(単品)

                      ミニスパナセット(6本組)

                      ミニスパナセット(6本組)

                        コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP

                        コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP

                          両口メガネレンチ セット

                          両口メガネレンチ セット

                            メーカー TONE TONE トップ工業 TONE TONE シグネット シグネット KTC(京都機械工具) ロブテックス エンジニア SK-11 エスコ トップ工業
                            通常価格 10,537円 3,470円 1,250円 7,862円 1,495円 6,670円 9,278円 9,490円 4,384円 504円 2,266円 3,110円 15,000円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション 両口スパナ コンビネーション 両口めがね
                            ラチェット機構
                            首振り(フレックス)
                            オフセット角度(°) 15 15 15 15 15 15 15 45×6 15 30 15 / 75 13 45
                            単品・セット区分 セット品 単品 単品 セット品 単品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 単品 セット品

                            SUSコンビネーションスパナセット SMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました