(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドシャ CE16SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドシャ CE16SA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

鋼板・ステンレスの切断加工に便利なシャー。【特長】・切断スピードが速い・スロー...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    1.6
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1.2
  • 回転数(回転/分):
    4700
  • 消費電力(W):
    400
  • 最小切断半径(mm):
    25
  • 重量(Kg):
    1.7
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    4.2
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 付属品:
    シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 二重絶縁
  • 細径
  • 樹脂ボディ

規格表

型番切断能力
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
ストローク数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品
CE16SA鋼板:1.6、ステンレス:1.2
最小切断半径:25
単相1004.24004,7001.72心・2.5シックネスゲージ、
六角棒スパナ(3mm)

外形図

ハンドシャ CE16SA 外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE16SA

1個

50,000( 55,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼板・ステンレスの切断加工に便利なシャー。
【特長】
・切断スピードが速い
・スローアウェイブレード採用
【用途】
・軟鋼板、黄銅板、銅板、アルミ板、ステンレス板、ブリキ板などの金属板の切断に最適
・皮革、ファイバなどの板物の切断に便利

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドシャ CE16SAの型番CE16SAのページです。
型番CE16SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドシャ CE16SA

ハンドシャ CE16SA

    ストレートシャー

    ストレートシャー

      シャー JS3201

      シャー JS3201

        充電式ストレートシャーJS161D

        充電式ストレートシャーJS161D

          シヤー JS1602

          シヤー JS1602

            DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1

            DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1

              DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

              DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

                コードレスシェア GSC10.8V-LIN2

                コードレスシェア GSC10.8V-LIN2

                  ブレード

                  ブレード

                    メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ エスコ エスコ ボッシュ ボッシュ
                    通常価格 50,000円 36,996円 41,880円 41,880円 33,704円 58,220円 67,377円 102,345円 3,600円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                    切断能力:軟鋼板(mm) 1.6 1.6 3.2 1.6 1.6 1.3 1.6 1.3 -
                    切断能力:ステンレス(mm) 1.2 1.2 2.5 1.2 1.2 0.6 1.2 0.6 -
                    回転数(回転/分) 4700 4500 - 4300 - - - - -
                    消費電力(W) 400 380 710 - 380 - - - -
                    最小切断半径(mm) 25 - - - - - - - -

                    ハンドシャ CE16SAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました