(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
37,925円 ~ 58,568円
税込価格
41,718円 ~ 64,425円

【特長】・軽量5.5kg&コンパクト!・「パッ」と運んで「サッ」と使える!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 適用チップソー:外径(mm):
    125
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    20
  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    3600
  • 切断能力:丸材(mm):
    40
  • 重量(g):
    5500
  • 標準付属品:
    充電用金工チップソー(A-47472)、六角棒レンチ、セフティゴーグル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
補足
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリ、充電器付き
422-7891

1個

58,568( 64,425円 )

2日目

バッテリ、充電器別売
-

1個

37,925( 41,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量5.5kg&コンパクト!
・「パッ」と運んで「サッ」と使える!

商品情報

製品特長・仕様

外観図

14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番刄物寸法
(mm)
最大切断能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
1充電当たりの作業量(目安)※1質量
(kg)
標準付属品
丸パイプ正方形角パイプ長方形角パイプ山形鋼
外径内径90°45°90°45°90°45°90°45°
LC540D125204040403040×4030×4040303,600直流14.4鋼管:外径34×厚さ3mm
約45本
5.5
(バッテリ含む)
充電用金工チップソー
(A-47472)
六角棒スパナ5
(783203-8)・
セフティゴーグル

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZ

    充電式丸のこ(10.8V)

    充電式丸のこ(10.8V)

      150ミリ充電式チップソーカッタCS553D

      150ミリ充電式チップソーカッタCS553D

        185ミリ充電式チップソーカッタCS001G

        185ミリ充電式チップソーカッタCS001G

          355ミリ充電式切断機LW141D

          355ミリ充電式切断機LW141D

            AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A

            AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A

              チップソー切断機 グローバルソーカッター

              チップソー切断機 グローバルソーカッター

                卓上マルノコ LS1040F

                卓上マルノコ LS1040F

                  卓上丸のこ C8FC

                  卓上丸のこ C8FC

                    スライドマルノコ LS1014

                    スライドマルノコ LS1014

                      スライドマルノコ LS0814F

                      スライドマルノコ LS0814F

                        卓上マルノコ LS0840FL

                        卓上マルノコ LS0840FL

                          マルノコ盤 2703

                          マルノコ盤 2703

                            メーカー マキタ アイリスオーヤマ マキタ マキタ マキタ エスコ モトユキ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 37,925円 17,798円 35,890円 46,890円 37,890円 42,908円 175,345円 64,950円 56,677円 110,058円 83,967円 62,416円 106,192円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機
                            適用チップソー:外径(mm) 125 125 150 185 355 255 355 260 216 260 216 216 255
                            適用チップソー:穴径(mm) 20 20 20 20 25.4 15.9 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4(25も可)
                            電圧(V) 14.4 10.8 18 40 36 AC100 AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            最大無負荷回転数(rpm) 3600 2600 4200 3500 3800 5000 低速1500,中速2700,高速3500 4600 4900 3700 4500 4800 4600

                            14.4V充電式チップソーカッタ LC540DRF/LC540DZのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            DINレール、アルミフレーム、フラットバー等のカット
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/29
                            コンパクトで軽い。充電式なので便利。
                            切断面がすごくキレイで驚きました...
                            車に載せて現場で大活躍しております。
                            バッテリーも充電式ドライバーと共通なので助かります。
                            早く購入しておけば良かったと思っております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました